Los capuchones para extremos de tubos ofrecen una protección ideal para tubos, tuberías y varillas roscados o no roscados. Hay disponibles capuchones estándar, largos y cortos. Las versiones cortas son adecuadas para uso general en cierres y las versiones largas tienen mayor profundidad y borde biselado para asegurar un ajuste ceñido. El diseño de estos capuchones más largos ayuda a evitar un desplazamiento accidental. Los capuchones para extremos de tubos sirven para el mismo propósito que los capuchones para extremos de compresión al calor, pero no se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Son resistentes a los rayos UV y a la intemperie, por lo que resultan ideales para aplicaciones de exterior.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2628 € - 0,5809 € | 12450 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,1761 € - 0,3892 € | 2356 En stock |
1.366 in
34.7 mm
|
|||||||||
10071434 | 0,3706 € - 0,8191 € | 400 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
||||||||
0,0995 € - 0,2199 € | En producción |
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||||
0,0729 € - 0,1612 € | 177 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,1563 € - 0,3457 € | 1132 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
0,9436 € - 2,086 € | 382 En stock |
3.209 in
81.5 mm
|
|||||||||
0,4205 € - 0,9295 € | En producción |
2.972 in
75.5 mm
|
|||||||||
0,3193 € - 0,7058 € | 34 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
0,385 € - 0,851 € | 1857 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||||
0,4493 € - 0,9933 € | 610 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
|||||||||
0,2982 € - 0,6594 € | 2928 En stock |
1.98 in
50.3 mm
|
|||||||||
0,4191 € - 0,9266 € | 285 En stock |
2.854 in
72.5 mm
|
|||||||||
0,4375 € - 0,9674 € | 25 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
|||||||||
0,0658 € - 0,1455 € | 2500 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
|||||||||
0,2115 € - 0,4676 € | 2677 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
|||||||||
0,1142 € - 0,2524 € | 394 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
0,4178 € - 0,9237 € | 3098 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
0,0885 € - 0,1958 € | 6760 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
|||||||||
0,3206 € - 0,7087 € | 5650 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar