Menu Search

Capuchones para extremos de tubos 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rojo

El capuchón rojo de PEBD de ajuste a presión se puede utilizar en una variedad de aplicaciones de tubos o tuberías. El tapón se puede utilizar para la protección o para enmascarar zonas durante un proceso de pintura. Esta versión corta es ideal para cubrir el extremo de los tubos.
Referencia de Essentra:

10082102

Número de pieza del fabricante:

11308

6500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2016 €
5000 - 24999 0,096 €
25000 + 0,0912 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

100,80 €

500 x 0,2016 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 22.1 mm
h 11.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros