Menu Search

Capuchones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Tipo Compra
0,1814 € - 0,4008 € 1285 En stock
34.7 mm
12.5 mm
0,1316 € - 0,291 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.7 mm
12.8 mm
0,3655 € - 0,3847 € 158 En stock
57.0 mm
12.5 mm
0,4304 € - 0,9514 € 2100 En stock
69.8 mm
12.1 mm
0,1024 € - 0,2264 € 21000 En stock
25.5 mm
13.1 mm
0,1176 € - 0,2599 € 1000 En stock
28.5 mm
13.3 mm
0,1962 € - 0,4338 € 9100 En stock
38.0 mm
12.2 mm
0,4316 € - 0,9543 € Solicite el plazo de entrega aquí
72.5 mm
12.6 mm
0,4506 € - 0,9964 € Solicite el plazo de entrega aquí
57.0 mm
44.0 mm
0,0678 € - 0,1498 € 2500 En stock
8.9 mm
8.0 mm
0,2949 € - 0,6522 € 700 En stock
47.0 mm
12.4 mm
0,3071 € - 0,6791 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.3 mm
11.7 mm
0,4331 € - 0,9573 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.5 mm
12.3 mm
0,0751 € - 0,166 € 2100 En stock
19.0 mm
13.0 mm
0,0912 € - 0,2016 € 6500 En stock
22.1 mm
11.0 mm
0,4345 € - 0,9604 € 1600 En stock
79.4 mm
12.7 mm
0,3302 € - 0,73 € 7960 En stock
39.5 mm
43.0 mm
0,1609 € - 0,356 € 24400 En stock
25.0 mm
37.0 mm
0,3288 € - 0,727 € 400 En stock
53.5 mm
12.3 mm
0,4628 € - 1,0231 € 17193 En stock
82.0 mm
12.3 mm
  • de 2
Capuchones para extremos de tubos 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10070666

Rango de precios
0,4008 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
1285 En stock
Atributos
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rojo

10069134

Rango de precios
0,291 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10070802

Rango de precios
0,3847 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rojo

10072509

Rango de precios
0,9514 € - 0,4304 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rojo

10072622

Rango de precios
0,2264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rojo

10071359

Rango de precios
0,2599 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rojo

10071502

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
9100 En stock
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rojo

10084540

Rango de precios
0,9543 € - 0,4316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085370

Rango de precios
0,9964 € - 0,4506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 8.9 mm (DI) 8.0 mm (H) PVC Rojo

10090381

Rango de precios
0,1498 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rojo

10072745

Rango de precios
0,6522 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rojo

10077887

Rango de precios
0,6791 € - 0,3071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rojo

10069783

Rango de precios
0,9573 € - 0,4331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rojo

10082379

Rango de precios
0,166 € - 0,0751 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rojo

10082102

Rango de precios
0,2016 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rojo

10075098

Rango de precios
0,9604 € - 0,4345 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085264

Rango de precios
0,73 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
7960 En stock
Atributos
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085356

Rango de precios
0,356 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
24400 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rojo

10071342

Rango de precios
0,727 € - 0,3288 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rojo

10074015

Rango de precios
1,0231 € - 0,4628 €

Niveles de existencias
17193 En stock
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000