Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3071 € - 0,6791 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
0,4316 € - 0,9543 € | 685 En stock |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
10071434 | 0,3817 € - 0,8437 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0,4331 € - 0,9573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,3288 € - 0,727 € | 558 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,4628 € - 1,0231 € | 17210 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
0,3965 € - 0,8765 € | 4750 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
0,4506 € - 0,9964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
0,3655 € - 0,3847 € | 158 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
0,1316 € - 0,291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
0,1024 € - 0,2264 € | 24000 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
0,0678 € - 0,1498 € | 2500 En stock |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
0,0751 € - 0,166 € | 3000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0912 € - 0,2016 € | 6758 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
0,3302 € - 0,73 € | 7127 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
0,8309 € - 1,837 € | 121 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
0,2949 € - 0,6522 € | 700 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
0,4345 € - 0,9604 € | 1711 En stock |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
0,9719 € - 2,1485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
0,1609 € - 0,356 € | 22400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar