Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1814 € - 0,4008 € | 1285 En stock |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 10071434 | 0,3817 € - 0,8437 € | 420 En stock |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
| 0,1024 € - 0,2264 € | 21000 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,2178 € - 0,4816 € | 295 En stock |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,2707 € - 0,5983 € | 22680 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,4304 € - 0,9514 € | 2100 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,1316 € - 0,291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3655 € - 0,3847 € | 158 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1962 € - 0,4338 € | 9100 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,2949 € - 0,6522 € | 700 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,4331 € - 0,9573 € | 12600 En stock |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3288 € - 0,727 € | 400 En stock |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,3965 € - 0,8765 € | 8750 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,4628 € - 1,0231 € | 17193 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,0912 € - 0,2016 € | 6500 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,0751 € - 0,166 € | 2100 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1609 € - 0,356 € | 24400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,9719 € - 2,1485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,3302 € - 0,73 € | 7120 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,8309 € - 1,837 € | 111 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar