Menu Search

Capuchones para ejes con chaveta

En stock

Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 d H Material completo Tipo Compra
0,2669 € - 0,5899 € 750 En stock
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,3892 € - 0,4096 € 4410 En stock
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
10026755 0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
3,5726 € - 3,7605 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,424 € - 0,4462 € 108 En stock
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
2,4882 € - 2,6187 € 47 En stock
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
3,3227 € - 3,4975 € 794 En stock
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,7644 € - 0,8047 € 399 En stock
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
1,8902 € - 1,9897 € 274 En stock
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,4072 € - 0,4286 € 780 En stock
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,3655 € - 0,3847 € 2990 En stock
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,4795 € - 0,5047 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
0,9036 € - 0,9511 € 400 En stock
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
3,6147 € - 3,8047 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
2,7657 € - 2,9116 € 78 En stock
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
10262719 1,9181 € - 4,2404 € Solicite el plazo de entrega aquí
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polietileno de baja densidad
1
0,271 € - 0,5992 € 300 En stock
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
1,0551 € - 1,1103 € 31 En stock
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
6,1903 € - 6,5108 € 137 En stock
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
2,3213 € - 2,444 € Solicite el plazo de entrega aquí
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Cloruro de polivinilo flexible
2
  • de 2
Capuchón para ejes con chaveta 11.0 mm 11.0 mm Amarillo PVC flexible

10026670

Rango de precios
0,5899 € - 0,2669 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 20.0 mm 20.0 mm Amarillo PVC flexible

10026717

Rango de precios
0,4096 € - 0,3892 €

Niveles de existencias
4410 En stock
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 28.0 mm 28.0 mm Amarillo PVC flexible

10026755

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 60.0 mm 60.0 mm Amarillo PVC flexible

10026847

Rango de precios
3,7605 € - 3,5726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 22.0 mm 22.0 mm Amarillo PVC flexible

10026724

Rango de precios
0,4462 € - 0,424 €

Niveles de existencias
108 En stock
Atributos
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 45.0 mm 45.0 mm Amarillo PVC flexible

10026816

Rango de precios
2,6187 € - 2,4882 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 65.0 mm 65.0 mm Amarillo PVC flexible

10026854

Rango de precios
3,4975 € - 3,3227 €

Niveles de existencias
794 En stock
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 30.0 mm 30.0 mm Amarillo PVC flexible

10026762

Rango de precios
0,8047 € - 0,7644 €

Niveles de existencias
399 En stock
Atributos
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 42.0 mm 42.0 mm Amarillo PVC flexible

10026809

Rango de precios
1,9897 € - 1,8902 €

Niveles de existencias
274 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 16.0 mm 16.0 mm Amarillo PVC flexible

10026694

Rango de precios
0,4286 € - 0,4072 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 19.0 mm 19.0 mm Amarillo PVC flexible

10026700

Rango de precios
0,3847 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
2990 En stock
Atributos
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 25.0 mm 25.0 mm Amarillo PVC flexible

10026748

Rango de precios
0,5047 € - 0,4795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 35.0 mm 35.0 mm Amarillo PVC flexible

10026786

Rango de precios
0,9511 € - 0,9036 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 70.0 mm 70.0 mm Amarillo PVC flexible

10026861

Rango de precios
3,8047 € - 3,6147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 48.0 mm 48.0 mm Amarillo PVC flexible

10026823

Rango de precios
2,9116 € - 2,7657 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 65.0 mm 104.0 mm Amarillo PEBD

10262719

Rango de precios
4,2404 € - 1,9181 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para ejes con chaveta 14.0 mm 14.0 mm Amarillo PVC flexible

10026687

Rango de precios
0,5992 € - 0,271 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 38.0 mm 38.0 mm Amarillo PVC flexible

10026793

Rango de precios
1,1103 € - 1,0551 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 75.0 mm 75.0 mm Amarillo PVC flexible

10026878

Rango de precios
6,5108 € - 6,1903 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón para ejes con chaveta 55.0 mm 55.0 mm Amarillo PVC flexible

10026830

Rango de precios
2,444 € - 2,3213 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible