Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d | H | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3892 € - 0,4096 € | 4410 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,2669 € - 0,5899 € | 750 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 1,0551 € - 1,1103 € | 31 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 10026755 | 0,6588 € - 0,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
|
| 2,7657 € - 2,9116 € | 78 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 3,5726 € - 3,7605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,4253 € - 0,4477 € | 21084 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,848 € - 0,8927 € | 250 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,1973 € - 0,4363 € | 510 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 2,4882 € - 2,6187 € | 47 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 3,3227 € - 3,4975 € | 294 En stock |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 2,3213 € - 2,444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 6,1903 € - 6,5108 € | 137 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 3,6147 € - 3,8047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,4072 € - 0,4286 € | 780 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,7644 € - 0,8047 € | 399 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 1,8902 € - 1,9897 € | 274 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,3655 € - 0,3847 € | 11990 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,4795 € - 0,5047 € | 499 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,9036 € - 0,9511 € | 400 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar