Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d | H | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,271 € - 0,5992 € | 300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,424 € - 0,4462 € | 3098 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 10262719 | 1,9181 € - 4,2404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
|
| 0,2489 € - 0,2617 € | 1250 En stock |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,4974 € - 0,5239 € | 487 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1607 € - 0,1691 € | 1000 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2251 € - 0,4975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1684 € - 0,1773 € | 6451 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2409 € - 0,2537 € | 1232 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2669 € - 0,2965 € | 75 En stock |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,4717 € - 0,4967 € | 16 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,5966 € - 1,318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1527 € - 0,3375 € | 7000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,1857 € | 276 En stock |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2569 € - 0,2702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,578 € - 0,608 € | 296 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,3691 € - 0,388 € | 405 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,1857 € | 3937 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,3131 € - 0,3301 € | 68 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,609 € - 0,6411 € | 1786 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar