Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | h | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8513 € - 5,0985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 127,2359 € - 133,9309 € | 5 En stock |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 15,3367 € - 16,1504 € | 150 En stock |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 231,1011 € - 243,2654 € | 4 En stock |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 4,4187 € - 4,6556 € | 196 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 5,4281 € - 5,7165 € | 160 En stock |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 19,4052 € - 20,4249 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 14,4303 € - 15,1822 € | 56 En stock |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 57,8242 € - 60,8524 € | 10 En stock |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 176,542 € - 185,8326 € | 2 En stock |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 16,6757 € - 17,5512 € | 12 En stock |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 214,3018 € - 225,5803 € | 16 En stock |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 159,7736 € - 168,1887 € | 24 En stock |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 41,1588 € - 43,3218 € | 5 En stock |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 22,2686 € - 23,4428 € | 23 En stock |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 365,8663 € - 385,117 € | 81 En stock |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 1,347 € - 1,4174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietileno
|
||
| 51,4073 € - 54,1059 € | 125 En stock |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 9,3112 € - 9,7953 € | 52 En stock |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
| 2,6677 € - 2,8119 € | 421 En stock |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietileno flexible
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar