Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
34,7316 € - 36,5547 € 65 En stock
440.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
30,076 € - 31,6519 € 54 En stock
406.4 mm
85.0 mm
Polietileno flexible
0,4835 € - 1,0686 € 160 En stock
107.7 mm
45.0 mm
Polietileno de baja densidad
48,822 € - 51,397 € 31 En stock
505.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
3,0179 € - 3,1724 € 74 En stock
59.4 mm
52.0 mm
Polietileno flexible
239,4956 € - 252,1028 € 104 En stock
1168.0 mm
185.0 mm
Polietileno flexible
145,333 € - 152,9859 € Solicite el plazo de entrega aquí
773.2 mm
350.0 mm
Polietileno flexible
9,3112 € - 9,7953 € 82 En stock
193.7 mm
40.0 mm
Polietileno flexible
2,6677 € - 2,8119 € 421 En stock
37.7 mm
45.0 mm
Polietileno flexible
60,3786 € - 63,5613 € 34 En stock
550.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
51,4073 € - 54,1059 € 135 En stock
508.0 mm
170.0 mm
Polietileno flexible
5,1191 € - 5,3972 € 2582 En stock
88.9 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
25,9045 € - 27,2744 € 58 En stock
378.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
235,3035 € - 247,6944 € Solicite el plazo de entrega aquí
1150.0 mm
350.0 mm
Polietileno flexible
27,4804 € - 28,9327 € 25 En stock
392.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
7,5705 € - 7,9619 € 7 En stock
165.1 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
7,0658 € - 7,4366 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
46.0 mm
Polietileno flexible
5,1294 € - 5,4075 € 172 En stock
117.9 mm
50.0 mm
Polietileno flexible
24,6685 € - 25,9766 € Solicite el plazo de entrega aquí
250.0 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
16,2019 € - 17,0465 € 4 En stock
180.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 440.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308448

Rango de precios
36,5547 € - 34,7316 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • d
    440.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 406.4 mm (DI) 85.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230343

Rango de precios
31,6519 € - 30,076 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 107.7 mm (DI) 45.0 mm (H) PE Amarillo

10144114

Rango de precios
1,0686 € - 0,4835 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • d
    107.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 505.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10307830

Rango de precios
51,397 € - 48,822 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 59.4 mm (DI) 52.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242841

Rango de precios
3,1724 € - 3,0179 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1168.0 mm (DI) 185.0 mm (H) PE Amarillo

10308363

Rango de precios
252,1028 € - 239,4956 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    1168.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 773.2 mm (DI) 350.0 mm (H) PE Amarillo

10308530

Rango de precios
152,9859 € - 145,333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 193.7 mm (DI) 40.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242193

Rango de precios
9,7953 € - 9,3112 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 37.7 mm (DI) 45.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242865

Rango de precios
2,8119 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
421 En stock
Atributos
  • d
    37.7 mm
  • h
    45.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 550.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308349

Rango de precios
63,5613 € - 60,3786 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    550.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 508.0 mm (DI) 170.0 mm (H) PE Amarillo

10266397

Rango de precios
54,1059 € - 51,4073 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • d
    508.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 88.9 mm (DI) 60.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10308592

Rango de precios
5,3972 € - 5,1191 €

Niveles de existencias
2582 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 378.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308455

Rango de precios
27,2744 € - 25,9045 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    378.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1150.0 mm (DI) 350.0 mm (H) PE Amarillo

10308332

Rango de precios
247,6944 € - 235,3035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1150.0 mm
  • h
    350.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 392.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308318

Rango de precios
28,9327 € - 27,4804 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    392.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 165.1 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10308516

Rango de precios
7,9619 € - 7,5705 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    165.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 100.0 mm (DI) 46.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237922

Rango de precios
7,4366 € - 7,0658 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 117.9 mm (DI) 50.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242094

Rango de precios
5,4075 € - 5,1294 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 250.0 mm (DI) 60.0 mm (H) PE Amarillo

10238110

Rango de precios
25,9766 € - 24,6685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 180.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242049

Rango de precios
17,0465 € - 16,2019 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790