Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
1,347 € - 1,4174 € Solicite el plazo de entrega aquí
152.4 mm
47.0 mm
Polietileno
176,542 € - 185,8326 € 2 En stock
872.0 mm
125.0 mm
Polietileno
231,1011 € - 243,2654 € 4 En stock
1129.0 mm
160.0 mm
Polietileno
488,0346 € - 513,7228 € Solicite el plazo de entrega aquí
1437.0 mm
180.0 mm
Polietileno
365,8663 € - 385,117 € 81 En stock
1340.0 mm
180.0 mm
Polietileno
13,0192 € - 13,699 € Solicite el plazo de entrega aquí
273.0 mm
100.0 mm
Polietileno
4,4187 € - 4,6556 € 196 En stock
97.0 mm
60.0 mm
Polietileno
14,4303 € - 15,1822 € 56 En stock
300.0 mm
65.0 mm
Polietileno
15,3367 € - 16,1504 € 150 En stock
305.0 mm
80.0 mm
Polietileno
57,8242 € - 60,8524 € 10 En stock
532.0 mm
80.0 mm
Polietileno
159,7736 € - 168,1887 € 24 En stock
820 mm
120.0 mm
Polietileno
214,3018 € - 225,5803 € 16 En stock
1026.0 mm
145.0 mm
Polietileno
201,7152 € - 212,3448 € 8 En stock
975.0 mm
140.0 mm
Polietileno
274,2375 € - 288,6678 € Solicite el plazo de entrega aquí
1231.0 mm
170.0 mm
Polietileno
40,1494 € - 42,2609 € 5 En stock
400.0 mm
75.0 mm
Polietileno flexible
60,8833 € - 64,0866 € 227 En stock
432.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
5,0882 € - 5,356 € 2400 En stock
60.3 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
143,6541 € - 151,204 € 50 En stock
736.6 mm
145.0 mm
Polietileno flexible
77,2706 € - 81,3391 € 6 En stock
564.0 mm
85.0 mm
Polietileno flexible
73,1197 € - 76,9616 € Solicite el plazo de entrega aquí
514.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 152.4 mm (DI) 40.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10106389

Rango de precios
1,4174 € - 1,347 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 872.0 mm (DI) 125.0 mm (H) PE Amarillo

10238813

Rango de precios
185,8326 € - 176,542 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1129.0 mm (DI) 160.0 mm (H) PE Amarillo

10238899

Rango de precios
243,2654 € - 231,1011 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    1129.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1437.0 mm (DI) 180.0 mm (H) PE Amarillo

10238936

Rango de precios
513,7228 € - 488,0346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1437.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1340.0 mm (DI) 180.0 mm (H) PE Amarillo

10238912

Rango de precios
385,117 € - 365,8663 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 273.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10240281

Rango de precios
13,699 € - 13,0192 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 97.0 mm (DI) 60.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237915

Rango de precios
4,6556 € - 4,4187 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 300.0 mm (DI) 65.0 mm (H) PE Amarillo

10238172

Rango de precios
15,1822 € - 14,4303 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 305.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10238189

Rango de precios
16,1504 € - 15,3367 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 532.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10238585

Rango de precios
60,8524 € - 57,8242 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 820 mm (DI) 120.0 mm (H) PE Amarillo

10238776

Rango de precios
168,1887 € - 159,7736 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1026.0 mm (DI) 145.0 mm (H) PE Amarillo

10238868

Rango de precios
225,5803 € - 214,3018 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 975.0 mm (DI) 140.0 mm (H) PE Amarillo

10238851

Rango de precios
212,3448 € - 201,7152 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    975.0 mm
  • h
    140.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1231.0 mm (DI) 170.0 mm (H) PE Amarillo

10238905

Rango de precios
288,6678 € - 274,2375 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1231.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 400.0 mm (DI) 75.0 mm (H) PE Amarillo

10238493

Rango de precios
42,2609 € - 40,1494 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    400.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 432.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10241493

Rango de precios
64,0866 € - 60,8833 €

Niveles de existencias
227 En stock
Atributos
  • d
    432.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 60.3 mm (DI) 60.0 mm (H) PE Amarillo

10237854

Rango de precios
5,356 € - 5,0882 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 736.6 mm (DI) 145.0 mm (H) PE Amarillo

10238721

Rango de precios
151,204 € - 143,6541 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    736.6 mm
  • h
    145.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 564.0 mm (DI) 85.0 mm (H) PE Amarillo

10238608

Rango de precios
81,3391 € - 77,2706 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    564.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 514.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10238578

Rango de precios
76,9616 € - 73,1197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790