Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
1,0197 € - 1,5862 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Natural
PEBD
40.0 mm
146.0 mm
3
1,6507 € - 1,8342 € 499 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
141.3 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € 3200 En stock
No
Natural
PEBD
25.0 mm
28.0 mm
3
0,0787 € - 0,1225 € 7600 En stock
No
Natural
PEBD
19.2 mm
31.8 mm
3
0,088 € - 0,1369 € 10099 En stock
No
Natural
PEBD
20.6 mm
38.0 mm
3
0,0584 € - 0,0908 € 15000 En stock
No
Natural
PEBD
16.7 mm
14.0 mm
3
0,0648 € - 0,1009 € 15099 En stock
No
Natural
PEBD
18.0 mm
18.5 mm
3
0,0648 € - 0,1009 € 5000 En stock
No
Natural
PEBD
20.8 mm
21.3 mm
3
2,4102 € - 3,7492 € 20 En stock
No
Natural
PEBD
50.0 mm
242.0 mm
3
5,1357 € - 5,7064 € 40 En stock
No
Negro
PEBD
49.5 mm
323.9 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 495 En stock
No
Natural
PEBD
40.0 mm
130.0 mm
3
1,0197 € - 1,5862 € 25 En stock
No
Natural
PEBD
39.0 mm
148.0 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 385 En stock
No
Natural
PEBD
31.0 mm
100.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 600 En stock
No
Natural
PEBD
29.5 mm
101.6 mm
3
0,7694 € - 1,1968 € 4 En stock
No
Natural
PEBD
39.0 mm
120.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 640 En stock
No
Natural
PEBD
36.2 mm
127.0 mm
3
0,7611 € - 0,8457 € 250 En stock
No
Natural
PEBD
40.3 mm
114.3 mm
3
8,343 € - 9,27 € 100 En stock
No
Negro
PEBD
64.5 mm
457.2 mm
3
0,3861 € - 0,6006 € 1560 En stock
No
Natural
PEBD
30.0 mm
55.0 mm
3
0,2502 € - 0,3893 € 240 En stock
No
Natural
PEBD
28.0 mm
63.5 mm
3
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 146.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593674

Rango de precios
1,5862 € - 1,0197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 141.3 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593667

Rango de precios
1,8342 € - 1,6507 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 28.0 mm 25.0 mm Natural PEBD

20593094

Rango de precios
0,1225 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 31.8 mm 19.2 mm Natural PEBD

20593131

Rango de precios
0,1225 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 38.0 mm 20.6 mm Natural PEBD

20593179

Rango de precios
0,1369 € - 0,088 €

Niveles de existencias
10099 En stock
Atributos
  • d
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    20.6
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 14.0 mm 16.7 mm Natural PEBD

20592936

Rango de precios
0,0908 € - 0,0584 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    16.7
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 18.5 mm 18.0 mm Natural PEBD

20592998

Rango de precios
0,1009 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
15099 En stock
Atributos
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    18.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 21.3 mm 20.8 mm Natural PEBD

20593025

Rango de precios
0,1009 € - 0,0648 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 242.0 mm 50.0 mm Natural PEBD

20593858

Rango de precios
3,7492 € - 2,4102 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 323.9 mm 49.5 mm Negro PEBD

20593926

Rango de precios
5,7064 € - 5,1357 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d
    323.9 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 130.0 mm 40.0 mm Natural PEBD

20593612

Rango de precios
1,1968 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
495 En stock
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 148.0 mm 39.0 mm Natural PEBD

20593681

Rango de precios
1,5862 € - 1,0197 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 100.0 mm 31.0 mm Natural PEBD

20593490

Rango de precios
1,1968 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
385 En stock
Atributos
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 101.6 mm 29.5 mm Natural PEBD

20593506

Rango de precios
0,8457 € - 0,7611 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 120.0 mm 39.0 mm Natural PEBD

20593575

Rango de precios
1,1968 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 127.0 mm 36.2 mm Natural PEBD

20593605

Rango de precios
0,8457 € - 0,7611 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 40.3 mm Natural PEBD

20593551

Rango de precios
0,8457 € - 0,7611 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 457.2 mm 64.5 mm Negro PEBD

20593995

Rango de precios
9,27 € - 8,343 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • h
    64.5
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 55.0 mm 30.0 mm Natural PEBD

20593292

Rango de precios
0,6006 € - 0,3861 €

Niveles de existencias
1560 En stock
Atributos
  • d
    55.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural
Capuchón para tubos de tamaño estándar 63.5 mm 28.0 mm Natural PEBD

20593322

Rango de precios
0,3893 € - 0,2502 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Natural