Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0197 € - 1,5862 € | 175 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
3
|
||
| 1,0197 € - 1,5862 € | 10 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
3
|
||
| 2,4102 € - 3,7492 € | 15 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.48 in
190.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 437 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
| 0,5191 € - 0,8075 € | 300 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 0,7694 € - 1,1968 € | 25 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
3
|
||
| 4,1344 € - 6,4313 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
3
|
||
| 4,1344 € - 4,5938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 4,1344 € - 4,5938 € | 24 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
11.024 in
280.0 mm
|
3
|
||
| 7,416 € - 8,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Natural
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 1,9467 € - 3,0282 € | 15 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
3
|
||
| 2,3844 € - 2,6494 € | 20 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
8.858 in
225.0 mm
|
3
|
||
| 0,9826 € - 1,5285 € | 450 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
3
|
||
| 1,1124 € - 1,7304 € | 10 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.496 in
165.0 mm
|
3
|
||
| 1,6507 € - 1,8342 € | 100 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.559 in
39.6 mm
|
|
6.626 in
168.3 mm
|
3
|
||
| 2,4102 € - 3,7492 € | 98 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 0,5135 € - 0,5706 € | 800 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
| 0,5191 € - 0,8075 € | 35 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
3
|
||
| 0,7694 € - 1,1968 € | 5 En stock |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 0,7694 € - 1,1968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Natural
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar