Una gama de capuchones de protección diseñados para tubos de tamaño estándar que están disponibles a bajo coste, pero con un acabado de alta calidad. Nuestros capuchones para tubos de tamaño estándar están disponibles en una variedad de opciones de materiales: PEBD y PE flexible, y cubren una amplia gama de tamaños.
Estos capuchones moldeados están diseñados para agarrar el diámetro externo de tuberías y tubos para evitar la entrada de agentes externos durante el almacenamiento y el envío. Su diseño permite que se monten y extraigan de una forma rápida y fácil, tanto de manera manual como con el uso de equipo automatizado.
La gama incluye capuchones con nervios interiores que garantizan un ajuste exacto y ayudan a aliviar el aumento de la presión. Asimismo, la gama incluye capuchones con un pequeño orificio de ventilación. El orificio de ventilación permite que el capuchón se encaje correctamente, lo que también ayuda a eliminar la presión del aire.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Compra | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,716 € - 19,6984 € | 131 En stock |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
0,0424 € - 0,0938 € | 9562 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
2,326 € - 5,1413 € | 9 En stock |
5.563 in
141.3 mm
|
|||||||||
0,1354 € - 0,2992 € | 3286 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
10093375 | 0,7644 € - 1,6905 € | 20598 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
||||||||
1,669 € - 1,7571 € | 6762 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
4,362 € - 9,644 € | 4701 En stock |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
101,29 € - 106,62 € | 70 En stock |
26 in
660.4 mm
|
|||||||||
122,60 € - 129,06 € | 20 En stock |
34 in
863.6 mm
|
|||||||||
249,05 € - 262,17 € | 2 En stock |
56 in
1422.4 mm
|
|||||||||
13,4805 € - 14,191 € | 144 En stock |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
1,432 € - 3,1665 € | 170 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
0,5967 € - 1,3187 € | 5620 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
1,1853 € - 2,62 € | 508 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||||
10070192 | 0,1101 € - 0,2435 € | 10990 En stock |
1.327 in
33.7 mm
|
||||||||
1,327 € - 2,934 € | 2079 En stock |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
4,206 € - 9,296 € | 5062 En stock |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
60,82 € - 64,02 € | 86 En stock |
22 in
558.8 mm
|
|||||||||
145,10 € - 152,74 € | 8 En stock |
40 in
1016.0 mm
|
|||||||||
11,2232 € - 11,8084 € | 407 En stock |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar