Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1432 € - 0,3164 € | 15550 En stock |
N
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 10093375 | 0,8086 € - 1,7882 € | 16686 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
|
| 0,0972 € - 0,2151 € | 15600 En stock |
N
|
Amarillo
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 14,2598 € - 15,0113 € | 120 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 9,23 € - 9,7166 € | 1710 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 19,4883 € - 20,5165 € | 110 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 2,5161 € - 2,6488 € | 44 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 1,5147 € - 3,3495 € | 260 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 302,3327 € - 318,2527 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 17,1116 € - 18,0071 € | 90 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 0,8116 € - 1,7944 € | 7710 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.618 in
66.5 mm
|
2
|
||
| 2,0432 € - 4,5168 € | 205 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
| 0,9905 € - 2,1896 € | 6975 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 2,9189 € - 3,073 € | 39 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 0,8617 € - 1,9051 € | 40 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 11,872 € - 12,491 € | 445 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 1,3248 € - 2,9284 € | 213 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 10370995 | 3,1411 € - 3,307 € | 292 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
2
|
|
| 1,1699 € - 2,5874 € | 450 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
2
|
||
| 1,0313 € - 2,2806 € | 520 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar