Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,7254 € - 0,7635 € 97 En stock
N
Negro
PEBD
32.0 mm
78.0 mm
2,8549 € - 3,0057 € 11 En stock
No
Gris
PEBD
50.0 mm
243.0 mm
2
404,8518 € - 426,1522 € 7 En stock
N
Amarillo
PEBD
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,3046 € - 0,6732 € 4950 En stock
N
Amarillo
PEBD
26.7 mm
40.0 mm
0,8795 € - 0,926 € 201 En stock
N
Negro
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
0,2165 € - 0,4786 € 6160 En stock
N
Amarillo
PEBD
26.8 mm
32.0 mm
0,9695 € - 2,1417 € 15 En stock
No
Amarillo
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
10103265 0,9579 € - 1,0089 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Rojo
PEBD
40.0 mm
100.3 mm
0,3655 € - 0,3846 € 105 En stock
N
Negro
PEBD
36.0 mm
54.0 mm
0,7645 € - 0,8051 € 6 En stock
N
Negro
PEBD
28.0 mm
79.4 mm
0,5659 € - 1,2507 € 280 En stock
Y
Amarillo
PEBD
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
1,3668 € - 3,022 € 7590 En stock
Y
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
4,4805 € - 9,9024 € 345 En stock
Y
Amarillo
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
13,2286 € - 13,9173 € 34 En stock
Y
Amarillo
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1573 € - 0,3479 € 12700 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
16.0 mm
2
0,2966 € - 0,6556 € 1715 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
24.0 mm
2
0,429 € - 0,9484 € 950 En stock
N
Amarillo
PEBD
25.0 mm
39.3 mm
2,5853 € - 5,7144 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Amarillo
PEBD
35.0 mm
137.0 mm
1,9219 € - 4,2487 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Amarillo
PEBD
35.0 mm
125.0 mm
0,1099 € - 0,2429 € 3360 En stock
Y
Amarillo
PEBD
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 78.0 mm 32.0 mm Negro PEBD

10103210

Rango de precios
0,7635 € - 0,7254 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 243.0 mm 50.0 mm Gris PEBD

10139349

Rango de precios
3,0057 € - 2,8549 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1625.6 mm 230.0 mm Amarillo PEBD

10238950

Rango de precios
426,1522 € - 404,8518 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1600, ANSI 64
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 40.0 mm 26.7 mm Amarillo PEBD

10087503

Rango de precios
0,6732 € - 0,3046 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 38.0 mm Negro PEBD

10103197

Rango de precios
0,926 € - 0,8795 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 32.0 mm 26.8 mm Amarillo PEBD

10087497

Rango de precios
0,4786 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
6160 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 34.5 mm Amarillo LDPE - PIR

10125373

Rango de precios
2,1417 € - 0,9695 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 100.3 mm 40.0 mm Rojo PEBD

10103265

Rango de precios
1,0089 € - 0,9579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Rojo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 54.0 mm 36.0 mm Negro PEBD

10103173

Rango de precios
0,3846 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 79.4 mm 28.0 mm Negro PEBD

10103227

Rango de precios
0,8051 € - 0,7645 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 76.1 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

10070079

Rango de precios
1,2507 € - 0,5659 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 114.3 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093429

Rango de precios
3,022 € - 1,3668 €

Niveles de existencias
7590 En stock
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 100, ANSI 4
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 273.0 mm 45.0 mm Amarillo PEBD

10093528

Rango de precios
9,9024 € - 4,4805 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 609.6 mm 67.0 mm Amarillo PEBD

10242704

Rango de precios
13,9173 € - 13,2286 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 16.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371770

Rango de precios
0,3479 € - 0,1573 €

Niveles de existencias
12700 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 24.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371817

Rango de precios
0,6556 € - 0,2966 €

Niveles de existencias
1715 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 39.3 mm 25.0 mm Amarillo PEBD

10085714

Rango de precios
0,9484 € - 0,429 €

Niveles de existencias
950 En stock
Atributos
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 137.0 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

10085752

Rango de precios
5,7144 € - 2,5853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 125.0 mm 35.0 mm Amarillo PEBD

10085745

Rango de precios
4,2487 € - 1,9219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 33.7 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

10102497

Rango de precios
0,2429 € - 0,1099 €

Niveles de existencias
3360 En stock
Atributos
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 25, ANSI 1
  • Con respiradero
    Y