Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
0,1977 € - 0,4367 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Naranja
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1865 € - 0,4128 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Azul
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
0,1977 € - 0,4367 € Solicite el plazo de entrega aquí
No
Verde
PEBD
30.0 mm
48.3 mm
2
10085738 0,8864 € - 1,9597 € 45 En stock
N
Amarillo
PEBD
31.0 mm
75.0 mm
0,5714 € - 1,2627 € 100 En stock
N
Amarillo
PEBD
32.0 mm
92.4 mm
0,1408 € - 0,311 € 8467 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2
0,3256 € - 0,7197 € 1650 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
28.0 mm
2
0,6146 € - 1,3583 € 5600 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
6,2212 € - 13,7608 € 524 En stock
No
Gris
PEBD
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
2,0558 € - 4,5443 € 100 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
110.0 mm
2
2,1671 € - 4,7884 € 140 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
111.0 mm
2
0,3063 € - 0,6771 € 2630 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
25.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
51.0 mm
2
0,1502 € - 0,332 € 5000 En stock
No
Gris
PEBD
12.0 mm
15.0 mm
2
138,3084 € - 145,6008 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Amarillo
PEBD
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
10103166 0,3397 € - 0,3575 € 1575 En stock
N
Negro
PEBD
29.0 mm
50.8 mm
0,884 € - 1,9535 € 2416 En stock
Y
Amarillo
PEBD
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
0,3655 € - 0,3846 € 105 En stock
N
Negro
PEBD
36.0 mm
54.0 mm
0,8795 € - 0,926 € 201 En stock
N
Negro
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
0,3724 € - 0,8227 € 350 En stock
Y
Amarillo
PEBD
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Naranja

10120705

Rango de precios
0,4367 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Naranja
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Azul

10120712

Rango de precios
0,4128 € - 0,1865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Azul
Capuchón para tubos de tamaño estándar PEBD Verde

10120729

Rango de precios
0,4367 € - 0,1977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Verde
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 31.0 mm Amarillo PEBD

10085738

Rango de precios
1,9597 € - 0,8864 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 92.4 mm 32.0 mm Amarillo PEBD

10103241

Rango de precios
1,2627 € - 0,5714 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Amarillo
Capuchón para tubos de tamaño estándar 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Rango de precios
0,311 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
8467 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 28.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371831

Rango de precios
0,7197 € - 0,3256 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Rango de precios
1,3583 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 219.1 mm 50.0 mm Gris PEBD

10370650

Rango de precios
13,7608 € - 6,2212 €

Niveles de existencias
524 En stock
Atributos
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 8
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 110.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372067

Rango de precios
4,5443 € - 2,0558 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 111.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372074

Rango de precios
4,7884 € - 2,1671 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 25.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371824

Rango de precios
0,6771 € - 0,3063 €

Niveles de existencias
2630 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 51.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371909

Rango de precios
1,2207 € - 0,552 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 15.0 mm 12.0 mm Gris PEBD

10371756

Rango de precios
0,332 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 965.2 mm 180.0 mm Amarillo PEBD

10238844

Rango de precios
145,6008 € - 138,3084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 950, ANSI 38
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 50.8 mm 29.0 mm Negro PEBD

10103166

Rango de precios
0,3575 € - 0,3397 €

Niveles de existencias
1575 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 88.9 mm 36.0 mm Amarillo PEBD

10093382

Rango de precios
1,9535 € - 0,884 €

Niveles de existencias
2416 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 80, ANSI 3
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 54.0 mm 36.0 mm Negro PEBD

10103173

Rango de precios
0,3846 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 38.0 mm Negro PEBD

10103197

Rango de precios
0,926 € - 0,8795 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 60.3 mm 30.0 mm Amarillo PEBD

10070086

Rango de precios
0,8227 € - 0,3724 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 50, ANSI 2
  • Con respiradero
    Y