Menu Search

Capuchones estándar para tubos

En stock

Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.

Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.

El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.

  • Diseñados para evitar la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
  • Incluyen nervios internos para garantizar un ajuste más firme.
  • Cuentan con un orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
282 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Con respiradero Color Material H Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) d Tipo Compra
256,5215 € - 270,0351 € 23 En stock
N
Amarillo
PEBD
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
13,8849 € - 14,6167 € 120 En stock
N
Amarillo
PEBD
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
294,3843 € - 309,8858 € Solicite el plazo de entrega aquí
N
Amarillo
PEBD
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
3,6697 € - 8,1119 € 14 En stock
No
Gris
PEBD
37.0 mm
185.0 mm
2
0,6146 € - 1,3583 € 5600 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,4909 € - 2,6216 € 210 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
133.0 mm
2
4,142 € - 9,1552 € 364 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
200.0 mm
2
10370643 3,5998 € - 7,9593 € 88 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
177.8 mm
2
4,3191 € - 9,5481 € 32 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
210.0 mm
2
0,9117 € - 2,0163 € 650 En stock
No
Gris
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
2
0,1408 € - 0,311 € 8467 En stock
No
Gris
PEBD
13.0 mm
10.0 mm
2
0,3256 € - 0,7197 € 1650 En stock
No
Gris
PEBD
20.0 mm
28.0 mm
2
0,552 € - 1,2207 € 2400 En stock
No
Gris
PEBD
30.0 mm
51.0 mm
2
1,2208 € - 2,6986 € 1080 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
90.0 mm
2
3,0766 € - 3,2379 € 163 En stock
No
Gris
PEBD
40.0 mm
159 mm
2
0,8795 € - 0,926 € 201 En stock
N
Negro
PEBD
38.0 mm
75.0 mm
4,4805 € - 9,9024 € 345 En stock
Y
Amarillo
PEBD
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
13,2286 € - 13,9173 € 34 En stock
Y
Amarillo
PEBD
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
1,031 € - 2,2793 € 7440 En stock
Y
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
4,4805 € - 9,9024 € 2217 En stock
Y
Amarillo
PEBD
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
  • de 15
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1422.4 mm 215.0 mm Amarillo PEBD

10238929

Rango de precios
270,0351 € - 256,5215 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1400, ANSI 56
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 457.2 mm 63.0 mm Amarillo PEBD

10242780

Rango de precios
14,6167 € - 13,8849 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 450, ANSI 18
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 1524.0 mm 220.0 mm Amarillo PEBD

10238943

Rango de precios
309,8858 € - 294,3843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 1500, ANSI 60
  • Con respiradero
    N
Capuchón para tubos de tamaño estándar 185.0 mm 37.0 mm Gris PEBD

10371046

Rango de precios
8,1119 € - 3,6697 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 54.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371923

Rango de precios
1,3583 € - 0,6146 €

Niveles de existencias
5600 En stock
Atributos
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    ANSI 1-3/4
  • Con respiradero
    No
Capuchón para tubos de tamaño estándar 133.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370667

Rango de precios
2,6216 € - 2,4909 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 200.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372098

Rango de precios
9,1552 € - 4,142 €

Niveles de existencias
364 En stock
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 177.8 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370643

Rango de precios
7,9593 € - 3,5998 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 210.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372104

Rango de precios
9,5481 € - 4,3191 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 38.0 mm Gris PEBD

10371978

Rango de precios
2,0163 € - 0,9117 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 10.0 mm 13.0 mm Gris PEBD

10371718

Rango de precios
0,311 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
8467 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 28.0 mm 20.0 mm Gris PEBD

10371831

Rango de precios
0,7197 € - 0,3256 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 51.0 mm 30.0 mm Gris PEBD

10371909

Rango de precios
1,2207 € - 0,552 €

Niveles de existencias
2400 En stock
Atributos
  • d
    51.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 90.0 mm 40.0 mm Gris PEBD

10372029

Rango de precios
2,6986 € - 1,2208 €

Niveles de existencias
1080 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 159 mm 40.0 mm Gris PEBD

10370858

Rango de precios
3,2379 € - 3,0766 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Con respiradero
    No
  • Color
    Gris
Capuchón para tubos de tamaño estándar 75.0 mm 38.0 mm Negro PEBD

10103197

Rango de precios
0,926 € - 0,8795 €

Niveles de existencias
201 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Con respiradero
    N
  • Color
    Negro
Capuchón para tubos de tamaño estándar 273.0 mm 45.0 mm Amarillo PEBD

10093528

Rango de precios
9,9024 € - 4,4805 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 250, ANSI 10
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 609.6 mm 67.0 mm Amarillo PEBD

10242704

Rango de precios
13,9173 € - 13,2286 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 600, ANSI 24
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 101.6 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093405

Rango de precios
2,2793 € - 1,031 €

Niveles de existencias
7440 En stock
Atributos
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Con respiradero
    Y
Capuchón para tubos de tamaño estándar 219.1 mm 40.0 mm Amarillo PEBD

10093504

Rango de precios
9,9024 € - 4,4805 €

Niveles de existencias
2217 En stock
Atributos
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Tamaños de tubo nominal compatibles (todos)
    DN 200, ANSI 8
  • Con respiradero
    Y