Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1977 € - 0,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Naranja
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1865 € - 0,4128 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Azul
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 0,1977 € - 0,4367 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Verde
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 10085738 | 0,8864 € - 1,9597 € | 45 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
| 0,5714 € - 1,2627 € | 100 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
|
||
| 0,1408 € - 0,311 € | 8467 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,3256 € - 0,7197 € | 1650 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,6146 € - 1,3583 € | 5600 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 6,2212 € - 13,7608 € | 524 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
| 2,0558 € - 4,5443 € | 100 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2
|
||
| 2,1671 € - 4,7884 € | 140 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
| 0,3063 € - 0,6771 € | 2630 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,552 € - 1,2207 € | 2400 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 0,1502 € - 0,332 € | 5000 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 138,3084 € - 145,6008 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
|
||
| 10103166 | 0,3397 € - 0,3575 € | 1575 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
|
| 0,884 € - 1,9535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 0,3655 € - 0,3846 € | 105 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
| 0,8795 € - 0,926 € | 201 En stock |
N
|
Negro
|
PEBD
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
||
| 0,3724 € - 0,8227 € | 350 En stock |
Y
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar