Menu Search

Capuchones de liberación rápida

En stock

Los tapones de cierre rápido están diseñados para tapar las series ISO A e ISO B. Protegen las mangueras, los racores y los tubos de la contaminación, la suciedad, la humedad y la corrosión. Pueden soportar temperaturas que van desde -40 C hasta 135 C.Un capuchón de liberación rápida utilizado en aplicaciones hidráulicas. La fijación hembra es adecuada para proteger acoplamientos de las series ISO 7241-1 A y B de extracción rápida

  • Diseñado para permanecer sujeto a la manguera.
  • Protección contra la entrada de polvo y humedad, y resistencia a la corrosión.
Material: TPE Color: Azul, Verde, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1181

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca d2 d1 Estándar de rosca Compra
0,7487 € - 0,7877 € 78 En stock
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € 300 En stock
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
Solicite el plazo de entrega aquí
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
Solicite el plazo de entrega aquí
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 440 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 587 En stock
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7487 € - 0,7877 € 89 En stock
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4208 € - 1,4952 € Solicite el plazo de entrega aquí
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € 75 En stock
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € 710 En stock
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 417 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7738 € - 0,8143 € 6100 En stock
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7487 € - 0,7877 € 56 En stock
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8231 € - 0,8666 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,8231 € - 0,8666 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
150 En stock
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
1,4208 € - 1,4952 € 430 En stock
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1466 € - 1,2071 € 687 En stock
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
  • de 2
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 in ISO A TPE Rojo

10288115

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO A TPE Rojo

10288153

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO B TPE Amarillo

10293416

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO A TPE Verde

10293454


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO A TPE Verde

10293492


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO B TPE Verde

10293539


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO A TPE Azul

10293577

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO B TPE Azul

10293614

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
587 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 ISO B TPE Azul

10293607

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
89 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Azul

10293645

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 in ISO B TPE Rojo

10288191

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Medida de la rosca
    3/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO A TPE Amarillo

10293379

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO A TPE Azul

10293560

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
417 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 in ISO A TPE Rojo

10288122

Rango de precios
0,8143 € - 0,7738 €

Niveles de existencias
6100 En stock
Atributos
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/4 in ISO B TPE Rojo

10288160

Rango de precios
0,7877 € - 0,7487 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 in ISO A TPE Rojo

10288139

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1/2 ISO B TPE Amarillo

10293423

Rango de precios
0,8666 € - 0,8231 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Medida de la rosca
    1/2
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/8 ISO A TPE Verde

10293461


Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 1 in ISO B TPE Rojo

10288207

Rango de precios
1,4952 € - 1,4208 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    ISO B
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
Guardapolvo de fácil liberación 3/4 ISO A TPE Amarillo

10293386

Rango de precios
1,2071 € - 1,1466 €

Niveles de existencias
687 En stock
Atributos
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Medida de la rosca
    3/4
  • Estándar de rosca
    ISO A
  • Material completo
    Elastómero termoplástico