Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3592 € - 0,3782 € | 21000 En stock |
|
Natural
|
Silicona
|
|
|
|
||
| 0,314 € - 0,3304 € | 43450 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 0,4536 € - 0,4773 € | 46 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,4276 € - 0,9455 € | 4450 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 0,2816 € - 0,6223 € | 11131 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,5438 € - 1,203 € | 36600 En stock |
0.606 in
15.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| 0,3246 € - 0,3418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
||
| 10377925 | 0,345 € - 0,7632 € | 2060 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|
| 0,5671 € - 1,2536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1238 € - 0,2737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2246 € - 0,4966 € | 2000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0894 € - 0,1977 € | 11180 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4926 € - 1,0888 € | 70 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,22 € - 0,4074 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1293 € - 0,286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2084 € - 0,4607 € | 2015 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1881 € - 0,4159 € | 4000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0855 € - 0,189 € | 54370 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2314 € - 0,5116 € | 2375 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1285 € - 0,2842 € | 27600 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar