Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | D | Tipo de componente | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0627 € - 0,0661 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,08 € - 0,0842 € | 24744 En stock |
Natural
|
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,099 € - 0,1043 € | 24313 En stock |
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
2
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 31633 En stock |
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
2
|
||
| 0,0671 € - 0,0706 € | 26015 En stock |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,2279 € - 0,2398 € | 21998 En stock |
Natural
|
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,0515 € - 0,0543 € | 24400 En stock |
Natural
|
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,0895 € - 0,0941 € | 32094 En stock |
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
2
|
||
| 0,1017 € - 0,107 € | 13442 En stock |
Negro
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
3
|
||
| 0,1085 € - 0,1143 € | 32780 En stock |
Blanco
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
2
|
||
| 0,099 € - 0,1043 € | 62659 En stock |
Gris
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k1
|
||
| 0,1233 € - 0,1299 € | 225 En stock |
Gris
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k3
|
||
| 0,1445 € - 0,1521 € | 7446 En stock |
Natural
|
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 30750 En stock |
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 0,0791 € - 0,0832 € | 8588 En stock |
Natural
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,0895 € - 0,0941 € | 26960 En stock |
Gris
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k1
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 3732 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 7500 En stock |
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 37750 En stock |
Amarillo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| 0,099 € - 0,1043 € | 77565 En stock |
Blanco
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar