Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,0742 € - 0,0782 € 21487 En stock
Negro
5.9 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,099 € - 0,1043 € 31070 En stock
Gris
8.0 mm
12.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
5.9 mm
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
0,1189 € - 0,1251 € 19800 En stock
Blanco
5.2 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
3
2,0711 € - 4,5782 € 23214 En stock
Plata
5.8 mm
4.5 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
0,0627 € - 0,0661 € 120 En stock
Blanco
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
1
0,1246 € - 0,1313 € 56960 En stock
Negro
7.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,1711 € - 0,1799 € 20500 En stock
Negro
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,12 € - 0,1264 € 43570 En stock
Negro
10.2 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,1711 € - 0,1799 € 599 En stock
Gris
12.0 mm
18.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,1795 € - 0,1887 € 56500 En stock
Blanco
4.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,1795 € - 0,1887 € 106175 En stock
Negro
4.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
2
Solicite el plazo de entrega aquí
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
0,0742 € - 0,0782 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
5.9 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
32500 En stock
Marrón
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
k1
0,1233 € - 0,1299 € 8450 En stock
Gris
8.5 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k3
1,9738 € - 4,3634 € 76 En stock
Plata
5.8 mm
4.5 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
0,0895 € - 0,0941 € 62767 En stock
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,2153 € - 0,2268 € 313 En stock
Gris
15.5 mm
24.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
17500 En stock
Gris
10.2 mm
18.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
  • de 10
Cubierta de Tapas 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Negro

10047798

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
21487 En stock
Atributos
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Gris

10047996

Rango de precios
0,1043 € - 0,099 €

Niveles de existencias
31070 En stock
Atributos
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Gris

10047774


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Blanco

10115756

Rango de precios
0,1251 € - 0,1189 €

Niveles de existencias
19800 En stock
Atributos
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latón Plata

10388754

Rango de precios
4,5782 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
23214 En stock
Atributos
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Blanco

10047736

Rango de precios
0,0661 € - 0,0627 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Negro

10048269

Rango de precios
0,1313 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
56960 En stock
Atributos
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Negro

10048344

Rango de precios
0,1799 € - 0,1711 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Negro

10047941

Rango de precios
0,1264 € - 0,12 €

Niveles de existencias
43570 En stock
Atributos
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Gris

10048078

Rango de precios
0,1799 € - 0,1711 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Blanco

10116210

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
56500 En stock
Atributos
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negro

10116289

Rango de precios
0,1887 € - 0,1795 €

Niveles de existencias
106175 En stock
Atributos
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388785


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Blanco

10047781

Rango de precios
0,0782 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Marrón

10047729


Niveles de existencias
32500 En stock
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Marrón
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gris

10048283

Rango de precios
0,1299 € - 0,1233 €

Niveles de existencias
8450 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Latón Plata

10388747

Rango de precios
4,3634 € - 1,9738 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047958

Rango de precios
0,0941 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
62767 En stock
Atributos
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gris

10048122

Rango de precios
0,2268 € - 0,2153 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Gris

10047927


Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66