Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1472 € - 0,2291 € | 50 En stock |
1.488 in
37.8 mm
|
Amarillo
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0553 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.661 in
16.8 mm
|
Amarillo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.465 in
11.8 mm
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,077 € - 0,1198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.933 in
23.7 mm
|
Amarillo
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,1081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.87 in
22.1 mm
|
Amarillo
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.717 in
18.2 mm
|
Amarillo
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.996 in
25.3 mm
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.783 in
19.9 mm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,152 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.094 in
27.8 mm
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Amarillo
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1803 € | 100 En stock |
1.295 in
32.9 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,1161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.913 in
23.2 mm
|
Amarillo
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,1125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.858 in
21.8 mm
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.138 in
28.9 mm
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10154137 | 0,3544 € - 0,7835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar