Menu Search

Capuchones con rebordes

En stock

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d1 h1 H Compra
0,0296 € - 0,046 € 4500 En stock
13.0 mm
Amarillo
9.0 mm
10.0 mm
0,0356 € - 0,0553 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
Amarillo
12.0 mm
10.0 mm
0,0674 € - 0,1048 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.2 mm
Amarillo
17.0 mm
20.0 mm
0,077 € - 0,1198 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.7 mm
Amarillo
20.0 mm
20.0 mm
0,0554 € - 0,0861 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
Amarillo
13.0 mm
20.0 mm
0,0578 € - 0,09 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.2 mm
Amarillo
14.0 mm
15.0 mm
0,0873 € - 0,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.3 mm
Amarillo
21.0 mm
20.0 mm
0,1056 € - 0,1643 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.9 mm
Amarillo
25.0 mm
20.0 mm
0,1135 € - 0,1766 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.5 mm
Amarillo
28.0 mm
20.0 mm
0,1895 € - 0,2948 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Amarillo
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,1569 € - 0,2442 € 100 En stock
40.0 mm
Amarillo
36.0 mm
25.0 mm
0,1472 € - 0,2291 € 50 En stock
37.8 mm
Amarillo
32.6 mm
20.0 mm
0,0247 € - 0,0385 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Amarillo
6.0 mm
10.0 mm
0,0236 € - 0,0367 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Amarillo
5.0 mm
13.0 mm
0,0307 € - 0,0478 € 5000 En stock
14.2 mm
Amarillo
10.0 mm
10.0 mm
0,0319 € - 0,0497 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.5 mm
Amarillo
11.0 mm
10.0 mm
0,0977 € - 0,152 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.8 mm
Amarillo
23.0 mm
20.0 mm
0,1016 € - 0,1581 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
Amarillo
24.0 mm
20.0 mm
0,2144 € - 0,3336 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.0 mm
Amarillo
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0873 € - 0,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.2 mm
Amarillo
20.7 mm
20.0 mm
  • de 3
Capuchones con reborde 9.0 mm 13.0 mm TPE Amarillo

20571757

Rango de precios
0,046 € - 0,0296 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 12.0 mm 16.0 mm TPE Amarillo

20571795

Rango de precios
0,0553 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 17.0 mm 21.2 mm TPE Amarillo

20571849

Rango de precios
0,1048 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 20.0 mm 23.7 mm TPE Amarillo

20571887

Rango de precios
0,1198 € - 0,077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 13.0 mm 17.4 mm TPE Amarillo

20571801

Rango de precios
0,0861 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 14.0 mm 18.2 mm TPE Amarillo

20571818

Rango de precios
0,09 € - 0,0578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 21.0 mm 25.3 mm TPE Amarillo

20571894

Rango de precios
0,1358 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 25.0 mm 28.9 mm TPE Amarillo

20571948

Rango de precios
0,1643 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 28.0 mm 32.5 mm TPE Amarillo

20571979

Rango de precios
0,1766 € - 0,1135 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 39.0 mm 43.0 mm TPE Amarillo

20572020

Rango de precios
0,2948 € - 0,1895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchones con reborde 36.0 mm 40.0 mm TPE Amarillo

20572013

Rango de precios
0,2442 € - 0,1569 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 32.6 mm 37.8 mm TPE Amarillo

20572099

Rango de precios
0,2291 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 6.0 mm 10.0 mm TPE Amarillo

20571726

Rango de precios
0,0385 € - 0,0247 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 5.0 mm 9.0 mm TPE Amarillo

20571719

Rango de precios
0,0367 € - 0,0236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 10.0 mm 14.2 mm TPE Amarillo

20571764

Rango de precios
0,0478 € - 0,0307 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 11.0 mm 14.5 mm TPE Amarillo

20571771

Rango de precios
0,0497 € - 0,0319 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 23.0 mm 27.8 mm TPE Amarillo

20571924

Rango de precios
0,152 € - 0,0977 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 24.0 mm 28.5 mm TPE Amarillo

20571931

Rango de precios
0,1581 € - 0,1016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 40.0 mm 44.0 mm TPE Amarillo

20572037

Rango de precios
0,3336 € - 0,2144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchones con reborde 20.7 mm 25.2 mm TPE Amarillo

20572075

Rango de precios
0,1358 € - 0,0873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo