Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | Color | h | Estándar de rosca | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0701 € - 0,1551 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | 2340 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Natural
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1013 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Azul
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1904 € - 0,421 € | 9100 En stock |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4086 € - 0,9033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Azul
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0571 € - 0,1262 € | 13000 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Azul
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Natural
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,0653 € - 0,1444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1557 € - 0,3441 € | 7946 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0828 € - 0,1831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,1346 € - 0,2977 € | 1500 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Amarillo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,1625 € - 0,3594 € | 98 En stock |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,3318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Azul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,1499 € | 2700 En stock |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0955 € - 0,211 € | 464600 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Azul
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0931 € - 0,2058 € | 18800 En stock |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Azul
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0817 € - 0,1806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1013 € - 0,224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,36 € - 0,7958 € | 240 En stock |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Azul
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0681 € - 0,1505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Azul
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar