Menu Search

Capuchón con lengüeta troquelada

En stock

Los tapones de lengüeta desgarrable se instalan y retiran fácilmente en diversas aplicaciones, incluidos los tubos y tuberías hidráulicos esenciales. Proporciona protección contra daños, suciedad, humedad y otros tipos de intrusión. Adecuado para una gran variedad de aplicaciones y roscas.

  • Montaje y desmontaje rápidos.
  • Diseño sencillo de lengüeta extraíble.
  • Solución de tapas versátiles ideales para numerosas aplicaciones.
  • Protección para roscas UNF/JIC o NPT.
Material: PEBD Color: Natural, Azul, Amarillo, Negro Código De La Serie: SR1022, SR1033

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
77 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca Color h Estándar de rosca Tipo Compra
0,0794 € - 0,1756 € 2000 En stock
18.0 mm
M18
Amarillo
18.0 mm
Métrica
1
0,0904 € - 0,1998 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M22
Amarillo
22.0 mm
Métrica
1
0,0825 € - 0,1824 € 4000 En stock
21.2 mm
1/2-19 in
Amarillo
15.0 mm
GAS
1
0,0541 € - 0,1196 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M12
Amarillo
12.0 mm
Métrica
1
0,0411 € - 0,0909 € 3850 En stock
16.9 mm
3/8 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,0575 € - 0,1271 € 5250 En stock
18.8 mm
3/4-16
Natural
14.2 mm
JIC
2
0,0683 € - 0,0957 € 50850 En stock
14.0 mm
9/16-18 in
Azul
12.1 mm
JIC
2
0,1161 € - 0,2567 € 65900 En stock
26.2 mm
1/4 in
Azul
12.5 mm
NPT
2
0,0484 € - 0,1071 € 138000 En stock
20.8 mm
1/2 in
Azul
16.3 mm
NPT
2
0,0575 € - 0,1271 € 59850 En stock
18.8 mm
3/4-16 in
Azul
14.2 mm
JIC
2
0,1025 € - 0,2268 € 141200 En stock
33.2 mm
1 in
Azul
19.9 mm
NPT
2
0,1759 € - 0,3889 € 35880 En stock
41.7 mm
1-1/4 in
Azul
21.3 mm
NPT
2
0,0841 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.8 mm
Non Threaded
Negro
11.1 mm
Sin rosca
1
0,3721 € - 0,8227 € 5400 En stock
59.4 mm
2 in
Azul
22.6 mm
NPT
2
0,1007 € - 0,1061 € 10500 En stock
16.8 mm
Natural
14.7 mm
1
0,3681 € - 0,3874 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.4 mm
Natural
22.8 mm
1
0,2639 € - 0,5834 € 22680 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Natural
21.0 mm
JIC
2
0,4887 € - 1,0802 € 2360 En stock
63.7 mm
2-1/2-12 in
Natural
30.5 mm
JIC
2
0,1855 € - 0,195 € 2000 En stock
17.6 mm
Natural
14.5 mm
1
0,2639 € - 0,5834 € 3480 En stock
42.4 mm
1-11/16-12 in
Azul
21.0 mm
JIC
2
  • de 4
Capuchón con lengüeta troquelada 18.0 mm PEBD Amarillo

10072479

Rango de precios
0,1756 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 22.0 mm PEBD Amarillo

10069820

Rango de precios
0,1998 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada Rosca BSP, Roscas Gas 21.2 mm PEBD Amarillo

10070338

Rango de precios
0,1824 € - 0,0825 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    1/2-19 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    GAS
Capuchón con lengüeta troquelada 12.0 mm PEBD Amarillo

10072455

Rango de precios
0,1196 € - 0,0541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 16.89 mm PEBD Azul

10178577

Rango de precios
0,0909 € - 0,0411 €

Niveles de existencias
3850 En stock
Atributos
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    3/8 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Natural

10177662

Rango de precios
0,1271 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
5250 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada 14.0 mm PEBD Azul

10177617

Rango de precios
0,0957 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
50850 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Medida de la rosca
    9/16-18 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 13.49 mm PEBD Azul

10178522

Rango de precios
0,2567 € - 0,1161 €

Niveles de existencias
65900 En stock
Atributos
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Medida de la rosca
    1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 20.75 mm PEBD Azul

10178515

Rango de precios
0,1071 € - 0,0484 €

Niveles de existencias
138000 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 18.8 mm PEBD Azul

10177655

Rango de precios
0,1271 € - 0,0575 €

Niveles de existencias
59850 En stock
Atributos
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Medida de la rosca
    3/4-16 in
  • Estándar de rosca
    SAE
  • Estándar de rosca
    JIC
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 33.15 mm PEBD Azul

10178546

Rango de precios
0,2268 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
141200 En stock
Atributos
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Medida de la rosca
    1 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 41.73 mm PEBD Azul

10178508

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
35880 En stock
Atributos
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 9.8 mm 4.3 mm PEBD Negro

10325186

Rango de precios
0,0886 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada NPT Threads 59.41 mm PEBD Azul

10178553

Rango de precios
0,8227 € - 0,3721 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Medida de la rosca
    2 in
  • Estándar de rosca
    NPT
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón con lengüeta troquelada 16.8 mm 14.7 mm PEBD Natural

10325209

Rango de precios
0,1061 € - 0,1007 €

Niveles de existencias
10500 En stock
Atributos
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 33.4 mm 20.0 mm PEBD Natural

10325247

Rango de precios
0,3874 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Natural

10177501

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
22680 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 63.27 mm PEBD Natural

10177563

Rango de precios
1,0802 € - 0,4887 €

Niveles de existencias
2360 En stock
Atributos
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Medida de la rosca
    2-1/2-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE
Capuchón con lengüeta troquelada 17.6 mm 14.5 mm PEBD Natural

10325216

Rango de precios
0,195 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
Capuchón con lengüeta troquelada 42.37 mm PEBD Azul

10177495

Rango de precios
0,5834 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
3480 En stock
Atributos
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Medida de la rosca
    1-11/16-12 in
  • Estándar de rosca
    JIC
  • Estándar de rosca
    SAE