Menu Search

Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Negro PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Referencia de Essentra:

20508784

Número de pieza del fabricante:

20508784

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 8,6802 €
50 - 199 7,8121 €
200 + 7,0309 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

86,80 €

10 x 8,6802 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud 1000.0 mm
Anchura 25.4 mm
Fuerza mínima de tensión del aro 250 kg
Material completo Polypropylene Strap with Steel Buckle
Material PP
Color Negro

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros