Menu Search

Bundling Straps

En producción

Las correas de agrupamiento se utilizan para agrupar conjuntos de mangueras hidráulicas o cables. Disponible en varias longitudes. Pueden utilizarse varias veces, en función de su finalidad. Material: PP Color: Negro Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura Longitud Compra
11,7704 € - 14,5314 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
5000.0 mm
8,2251 € - 10,1544 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
2000.0 mm
6,6652 € - 8,2286 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
800.0 mm
7,0309 € - 8,6802 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
1000.0 mm
5,6501 € - 6,9754 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
600.0 mm
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Negro PP

20508807

Rango de precios
14,5314 € - 11,7704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    5000.0 mm
  • Anchura
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Negro PP

20508791

Rango de precios
10,1544 € - 8,2251 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    2000.0 mm
  • Anchura
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Negro PP

20508777

Rango de precios
8,2286 € - 6,6652 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    800.0 mm
  • Anchura
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Negro PP

20508784

Rango de precios
8,6802 € - 7,0309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    1000.0 mm
  • Anchura
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Negro PP

20508760

Rango de precios
6,9754 € - 5,6501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud
    600.0 mm
  • Anchura
    25.4 mm
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    250 kg
  • Material completo
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Material
    PP