La brida de retención con tornillo del panel cautivo es una alternativa a roscar el panel o usar una arandela de retención. La brida de retención se fija al panel combando la cabeza en un orificio avellanado.
El tornillo del panel cautivo solo tiene que roscarse a través de la brida y se retiene en el panel.
Las bridas están fabricadas en acero inoxidable, que ofrece una buena resistencia a la corrosión, o en aluminio, que tiene una buena conductividad térmica.
Material: Acero inoxidable 303, Aluminio Código De La Serie: SRP0169.A2, SRP0169.AL
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d2 | H1 | D3 | Material | Panel t1±8% | Para rosca d1 | l1 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0282 € - 4,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminio
|
2.0
|
M6
|
2.0
|
||
| 3,0282 € - 4,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
3.0
|
15.0
|
Aluminio
|
1.25
|
M6
|
1.25
|
||
| 3,4093 € - 4,8719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminio
|
0.7
|
M8
|
0.7
|
||
| 3,4093 € - 4,8719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminio
|
2.5
|
M8
|
2.5
|
||
| 3,4093 € - 4,8719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminio
|
3.0
|
M8
|
3.0
|
||
| 3,4093 € - 4,8719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminio
|
1.25
|
M8
|
1.25
|
||
| 3,4093 € - 4,8719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13.0
|
4.0
|
20.0
|
Aluminio
|
6.0
|
M8
|
6.0
|
||
| 2,6883 € - 3,8419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminio
|
1.5
|
M4
|
1.5
|
||
| 2,163 € - 3,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
0.9
|
M3
|
0.9
|
||
| 2,2866 € - 3,2651 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
5.0
|
M3
|
5.0
|
||
| 2,1836 € - 3,1209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
1.5
|
M3
|
1.5
|
||
| 2,6574 € - 3,8007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminio
|
0.7
|
M4
|
0.7
|
||
| 2,7089 € - 3,8728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminio
|
2.5
|
M4
|
2.5
|
||
| 2,163 € - 3,09 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
0.7
|
M3
|
0.7
|
||
| 2,2351 € - 3,193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
3.0
|
M3
|
3.0
|
||
| 2,1836 € - 3,1209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
2.0
|
M3
|
2.0
|
||
| 3,0282 € - 4,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminio
|
0.9
|
M5
|
0.9
|
||
| 3,0282 € - 4,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
8.0
|
2.5
|
12.5
|
Aluminio
|
1.5
|
M5
|
1.5
|
||
| 2,6574 € - 3,8007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.8
|
2.0
|
10.0
|
Aluminio
|
1.25
|
M4
|
1.25
|
||
| 2,1836 € - 3,1209 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
1.5
|
7.5
|
Aluminio
|
1.25
|
M3
|
1.25
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar