20252649
20252649
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,8719 € |
| 100 - 249 | 4,3878 € |
| 250 - 749 | 3,8934 € |
| 750 + | 3,4093 € |
| Para rosca d1 | M8 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 6.0 |
| d2 | 13.0 |
| H1 | 4.0 |
| l1 | 6.0 |
| D3 | 20.0 |
| Diámetro de la bola de instalación. d4 | 13.0 |
| d6 | 15.5 |
| Sheet metal gauge | 4 |
| Material | Aluminio |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar