Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta colección de bisagras de hoja tiene un diseño de estilo hoja que proporciona una gran área de contacto, para una mayor estabilidad y distribución de carga. A diferencia de las bisagras típicas, se utiliza un sistema de sujeción con tornillo y perno para garantizar una instalación fácil y segura en puertas, paneles y recintos.
El tornillo ofrece una fijación segura, mientras que el perno añade refuerzo, lo que los hace excelentes para aplicaciones que requieren un uso regular y una fiabilidad a largo plazo.
Comúnmente utilizado en puertas de servicio pesado, recintos de maquinaria, paneles de acceso y ensambles automotrices.
Material: Acero inoxidable, Acero, Aleación de zinc, Poliamida, Aleación de zinc fundido, PA Color: Acero, Plata, Negro, Cromado Código De La Serie: SR4599, SR5506, SR5507
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Finalizar | Grosor general | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4194 € - 14,5872 € | 251 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Cromado
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9794 € - 4,6346 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,9656 € - 9,7519 € | 1500 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulvicubierto
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20124397 | 8,9173 € - 14,0244 € | 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulvicubierto
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 1,9104 € - 2,9717 € | 337 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Sin acabado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 20054090 | 5,4604 € - 7,6445 € | 280 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 2,5703 € - 3,9982 € | 12 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Pulvicubierto
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,4194 € - 14,5872 € | 6 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Sin acabado
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4673 € - 3,838 € | 25 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,8011 € - 8,8011 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,0463 € - 21,0463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 9,2157 € - 9,2157 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,8729 € - 24,8729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 11,0971 € - 11,0971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Zinc
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10,7144 € - 10,7144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.362 in
187.0 mm
|
Negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar