Menu Search

Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero

Esta bisagra de hoja utiliza un tornillo que ofrece una sujeción segura y un perno para un refuerzo adicional. Cuenta con un diseño de hoja para un área de contacto más grande. Se utiliza en aplicaciones como paneles de acceso y maquinaria. Ideal para maquinaria pesada.
Referencia de Essentra:

20796495

Número de pieza del fabricante:

20796495

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 9,2157 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

460,79 €

50 x 9,2157 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Longitud general 187.0 mm
Grosor general 16.0 mm
Anchura general 65.0 mm
Material de la leva Acero
Finalizar Negro
Material del pestillo Acero
Material Acero
Número de orificios de montaje 6
Tipo de montaje Through Hole
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros