Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506 ,SR5562
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1648 € - 3,3674 € | 1956 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,9557 € - 6,1534 € | 100 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 10,1867 € - 14,2614 € | 100 En stock |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 10,1455 € - 14,2037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,5916 € - 3,9907 € | 3201 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Acero
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,5517 € - 5,8452 € | 54 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon con fibra de vidrio
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,0255 € - 13,3179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,768 € - 8,0752 € | 1307 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Cuadrado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,5808 € - 16,7581 € | 3206 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,1406 € - 9,1541 € | 2854 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Redondeado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 9,0413 € - 9,5151 € | 1936 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Angular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,4181 € - 87,1277 € | 14 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Anodizado negro
|
Aluminio
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 7,1585 € - 15,8105 € | 710 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10104101 | 10,5987 € - 15,6169 € | 139 En stock |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 9,3431 € - 9,8272 € | 28 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 14,7248 € - 15,4994 € | 120 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 20 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 24,5449 € - 25,8324 € | 127 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 25 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 6,3715 € - 6,7053 € | 2550 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mate
|
Plástico
|
Rectangular
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar