Menu Search

Bisagras de hoja: montaje avellanado

En stock

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios de montaje Finalizar Material Forma de la hoja Anchura general Compra
2,1648 € - 3,3674 € 1956 En stock
50.0 mm
4
50.0 mm
3,9557 € - 6,1534 € 100 En stock
50.0 mm
4
76.0 mm
10,1867 € - 14,2614 € 100 En stock
50.0 mm
6
76.0 mm
10,1455 € - 14,2037 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
4
76.0 mm
3,5916 € - 3,9907 € 3201 En stock
4.0 mm
135.0 mm
4
Acero
60.0 mm
5,5517 € - 5,8452 € 54 En stock
10.2 mm
48.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
47.5 mm
6,0255 € - 13,3179 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
5,768 € - 8,0752 € 807 En stock
4.0 mm
30.0 mm
4
Pulvicubierto en negro
Aleación de zinc fundido
Cuadrado
30.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 3206 En stock
3.0 mm
60.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
90.0 mm
4,1406 € - 9,1541 € 2854 En stock
1.5 mm
30.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable
Redondeado
45.0 mm
9,0413 € - 9,5151 € 1936 En stock
2.0 mm
175.0 mm
8
Pulido
Acero inoxidable
Angular
38.0 mm
39,4181 € - 87,1277 € 14 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Anodizado negro
Aluminio
Rectangular
82.5 mm
7,1585 € - 15,8105 € 710 En stock
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
10104101 10,5987 € - 15,6169 € 134 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
9,3431 € - 9,8272 € 28 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
38.0 mm
14,7248 € - 15,4994 € 120 En stock
15.0 mm
65.0 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
63.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 20 En stock
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
24,5449 € - 25,8324 € 127 En stock
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
18,48 € - 28,7467 € 25 En stock
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
6,3715 € - 6,7053 € 2550 En stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Rectangular
38.0 mm
  • de 6
Bisagra de hoja 50.0 mm 50.0 mm

20060992

Rango de precios
3,3674 € - 2,1648 €

Niveles de existencias
1956 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material completo
    Zamak ZnAl4Cu1; Acero inoxidable
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de hoja 76.0 mm 50.0 mm

20061111

Rango de precios
6,1534 € - 3,9557 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido:Acero inoxidable
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de cabeceo libre 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Rango de precios
14,2614 € - 10,1867 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Número de orificios de montaje
    6
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de cabeceo libre 76.0 mm 50.0 mm

20061036

Rango de precios
14,2037 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    76.0 mm
  • Material completo
    Zamak ZnAl4Cu1; Acero inoxidable
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de hoja 60.0 mm 135.0 mm Acero

20063771

Rango de precios
3,9907 € - 3,5916 €

Niveles de existencias
3201 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.8 mm
  • Longitud general
    135.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
Bisagra 47.5 mm 48.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10285091

Rango de precios
5,8452 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    10.2 mm
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    47.5 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Rango de precios
13,3179 € - 6,0255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Grosor general
    5.7 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 30.0 mm 30.0 mm Aleación de zinc fundido

10087664

Rango de precios
8,0752 € - 5,768 €

Niveles de existencias
807 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    7.5 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Rango de precios
16,7581 € - 7,5808 €

Niveles de existencias
3206 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Plata

10203699

Rango de precios
9,1541 € - 4,1406 €

Niveles de existencias
2854 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    45.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Plata

10203712

Rango de precios
9,5151 € - 9,0413 €

Niveles de existencias
1936 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    175.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Negro

10208014

Rango de precios
87,1277 € - 39,4181 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    82.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Anodizado negro
Bisagra 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Rango de precios
15,8105 € - 7,1585 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.9 mm
  • Longitud general
    75.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Rango de precios
15,6169 € - 10,5987 €

Niveles de existencias
134 En stock
Atributos
  • Longitud general
    106.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Bisagra 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224922

Rango de precios
9,8272 € - 9,3431 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
  • Grosor general
    13.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224960

Rango de precios
15,4994 € - 14,7248 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    15.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Grosor general
    21.5 mm
  • Anchura general
    63.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de cabeceo libre 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Rango de precios
28,7467 € - 18,48 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    63.0 mm
  • Número de orificios de montaje
    4
Bisagra de cabeceo libre 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Rango de precios
25,8324 € - 24,5449 €

Niveles de existencias
127 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Número de orificios de montaje
    4
Bisagra de cabeceo libre 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Rango de precios
28,7467 € - 18,48 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    4.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    150.0 mm
  • Número de orificios de montaje
    5
Bisagra 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224908

Rango de precios
6,7053 € - 6,3715 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.0 mm
  • Longitud general
    39.5 mm
  • Grosor general
    13.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Color
    Negro