Menu Search

Bisagras de hoja: montaje avellanado

En stock

Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.

Código De La Serie: SR5506 ,SR5562

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
101 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios de montaje Finalizar Material Forma de la hoja Anchura general Compra
3,6989 € - 4,1099 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
89.0 mm
6
Pulvicubierto en negro
Acero
Flecha
138.0 mm
10104101 10,5987 € - 15,6169 € 139 En stock
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
21,3519 € - 47,2049 € 260 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Translúcido anodizado
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
10203590 2,1939 € - 4,8461 € 7508 En stock
1.5 mm
40.0 mm
4
Pulido
Acero inoxidable 304
39.0 mm
18,643 € - 41,20 € 120 En stock
9.5 mm
131.0 mm
5
Chapado en níquel
GF PA
Flecha
108.0 mm
3,7234 € - 8,2297 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
40.0 mm
6
Pulido
Acero inoxidable
Redondeado
81.0 mm
16,3976 € - 36,256 € 209 En stock
3.0 mm
65.0 mm
4
Translúcido anodizado
Aluminio
Rectangular
55.0 mm
10203675 2,2325 € - 4,9388 € 3980 En stock
1.0 mm
50.8 mm
6
Pulido
Acero inoxidable 304
33.5 mm
10285077 3,2136 € - 3,3784 € 412 En stock
11.0 mm
30.0 mm
4
Mate
Nylon
Rectangular
35.0 mm
14,1723 € - 14,1723 € Solicite el plazo de entrega aquí
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
50,8408 € - 112,3833 € 55 En stock
3.0 mm
100.0 mm
6
Translúcido anodizado
Aluminio
Rectangular
82.5 mm
1,648 € - 1,7304 € 936 En stock
6.0 mm
50.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
50.0 mm
5,3251 € - 5,6032 € 16 En stock
11.3 mm
102.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
79.0 mm
10,1352 € - 22,4128 € 80 En stock
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
11,1755 € - 24,6994 € 139 En stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
8,6314 € - 19,0859 € 267 En stock
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
8,3945 € - 18,5503 € 38 En stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
15,2337 € - 33,6604 € 48 En stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
6,1388 € - 13,5651 € 122 En stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
10260296 1,5038 € - 1,581 € 2148 En stock
8.0 mm
64.0 mm
Nylon con fibra de vidrio
37.0 mm
  • de 6
Bisagra de hoja 138.0 mm 89.0 mm 2.5 mm Negro

10625477

Rango de precios
4,1099 € - 3,6989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.5 mm
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Grosor general
    10.2 mm
  • Anchura general
    138.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Rango de precios
15,6169 € - 10,5987 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Longitud general
    106.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10299746

Rango de precios
47,2049 € - 21,3519 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Grosor general
    5.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Transparente
Bisagra de hoja 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Rango de precios
4,8461 € - 2,1939 €

Niveles de existencias
7508 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    39.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra de hoja 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Rango de precios
41,20 € - 18,643 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    9.5 mm
  • Longitud general
    131.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    108.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de hoja 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Plata

10203705

Rango de precios
8,2297 € - 3,7234 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    81.0 mm
  • Color
    Plata
  • Finalizar
    Pulido
Bisagra de hoja 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Transparente

10207987

Rango de precios
36,256 € - 16,3976 €

Niveles de existencias
209 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Color
    Transparente
  • Finalizar
    Translúcido anodizado
Bisagra de hoja 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Rango de precios
4,9388 € - 2,2325 €

Niveles de existencias
3980 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    50.8 mm
  • Anchura general
    33.5 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Bisagra 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Rango de precios
3,3784 € - 3,2136 €

Niveles de existencias
412 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    25.0 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372

Rango de precios
14,1723 € - 14,1723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    136.0 mm
  • Grosor general
    14.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Acero
Bisagra de hoja 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Transparente

10299753

Rango de precios
112,3833 € - 50,8408 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    3.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Grosor general
    5.5 mm
  • Anchura general
    82.5 mm
  • Color
    Transparente
Bisagra 50.0 mm 50.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10260302

Rango de precios
1,7304 € - 1,648 €

Niveles de existencias
936 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida con fibra de vidrio
Bisagra 79.0 mm 102.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10260272

Rango de precios
5,6032 € - 5,3251 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    11.3 mm
  • Longitud general
    102.0 mm
  • Grosor general
    11.5 mm
  • Anchura general
    79.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Rango de precios
22,4128 € - 10,1352 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    6.4 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    5.9 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Rango de precios
24,6994 € - 11,1755 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    7.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    6.5 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Rango de precios
19,0859 € - 8,6314 €

Niveles de existencias
267 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.9 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    6.4 mm
  • Anchura general
    100.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Rango de precios
18,5503 € - 8,3945 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    5.7 mm
  • Anchura general
    120.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Rango de precios
33,6604 € - 15,2337 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    7.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    6.5 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Rango de precios
13,5651 € - 6,1388 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    5.2 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    5.7 mm
  • Anchura general
    80.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra 37.0 mm 64.0 mm Nylon con fibra de vidrio

10260296

Rango de precios
1,581 € - 1,5038 €

Niveles de existencias
2148 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    8.0 mm
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    37.0 mm
  • Color
    Negro