Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506 ,SR5562
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3587 € - 5,2066 € | 3906 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Angular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,1723 € - 14,1723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 50,8408 € - 112,3833 € | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 7,1585 € - 15,8105 € | 710 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 18,643 € - 41,20 € | 120 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Chapado en níquel
|
GF PA
|
Flecha
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 2,5853 € - 5,7165 € | 11348 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10285077 | 3,2136 € - 3,3784 € | 412 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mate
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 10203682 | 3,2599 € - 7,21 € | 3621 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
|
| 10203590 | 2,1939 € - 4,8461 € | 9408 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 5,768 € - 8,0752 € | 546 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Cromado
|
Aleación de zinc
|
Cuadrado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2882 € - 7,2718 € | 1904 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Redondeado
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 2,5853 € - 5,7165 € | 15556 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 3,7801 € - 8,3481 € | 4738 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10104101 | 10,5987 € - 15,6169 € | 134 En stock |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 21,3519 € - 47,2049 € | 260 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 5,5517 € - 5,8452 € | 54 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon con fibra de vidrio
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 6,0255 € - 13,3179 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,768 € - 8,0752 € | 807 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulvicubierto en negro
|
Aleación de zinc fundido
|
Cuadrado
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,5808 € - 16,7581 € | 2846 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,1406 € - 9,1541 € | 2814 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Redondeado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar