Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las bisagras de hoja con montaje avellanado son bisagras de hoja plana utilizadas en varias aplicaciones. Son ideales para puertas montadas al ras. La gama también incluye bisagras de montaje en superficie y ofrece diferentes formatos de orificios avellanados en función de la fuerza del soporte requerido por la aplicación. Disponibles en una selección de materiales para adaptarse a las exigencias del entorno de la aplicación con exposición interior o exterior. También están disponibles diferentes ángulos de rotación.
Código De La Serie: SR5506 ,SR5562
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios de montaje | Finalizar | Material | Forma de la hoja | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6989 € - 4,1099 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
6
|
Pulvicubierto en negro
|
Acero
|
Flecha
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 10104101 | 10,5987 € - 15,6169 € | 134 En stock |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 21,3519 € - 47,2049 € | 260 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 2,1939 € - 4,8461 € | 7508 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 18,643 € - 41,20 € | 120 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Chapado en níquel
|
GF PA
|
Flecha
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 3,7234 € - 8,2297 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable
|
Redondeado
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 16,3976 € - 36,256 € | 205 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203675 | 2,2325 € - 4,9388 € | 3980 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Pulido
|
Acero inoxidable 304
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
|
| 10285077 | 3,2136 € - 3,3784 € | 412 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Mate
|
Nylon
|
Rectangular
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 14,1723 € - 14,1723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 50,8408 € - 112,3833 € | 55 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Translúcido anodizado
|
Aluminio
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1,648 € - 1,7304 € | 936 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
Nylon con fibra de vidrio
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,3251 € - 5,6032 € | 6 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Nylon con fibra de vidrio
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 10,1352 € - 22,4128 € | 80 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,1755 € - 24,6994 € | 139 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,6314 € - 19,0859 € | 267 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,3945 € - 18,5503 € | 18 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 15,2337 € - 33,6604 € | 48 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,1388 € - 13,5651 € | 122 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10260296 | 1,5038 € - 1,581 € | 2148 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon con fibra de vidrio
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar