Menu Search

Bisagras de elevación con desplazamiento metálicas

En stock

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamak, Acero, Acero inoxidable, Aleación de zinc fundido, Aleación de zinc Color: Negro, Natural, Gris, , Cromado Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Orientación de montaje Material Anchura general Compra
16,6388 € - 25,8825 € 40 En stock
40.0 mm
Gris
A mano izquierda
Acero inoxidable
40.0 mm
26 En stock
60.0 mm
Gris
A mano izquierda
Acero inoxidable
60.0 mm
17,6866 € - 27,5125 € 18 En stock
50.0 mm
Gris
A mano derecha
Acero inoxidable
50.0 mm
34,0248 € - 52,9274 € 45 En stock
60.0 mm
Gris
A mano derecha
Acero inoxidable
60.0 mm
29,7391 € - 35,7529 € 16 En stock
50.0 mm
Gris
A mano izquierda
Acero inoxidable
50.0 mm
16,6388 € - 25,8825 € 70 En stock
40.0 mm
Gris
A mano derecha
Acero inoxidable
40.0 mm
4,8218 € - 7,5005 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
Negro
67.5 mm
39,4181 € - 58,0838 € 16 En stock
60.0 mm
Cromado
A mano izquierda
Acero inoxidable
50.0 mm
39,1193 € - 60,8523 € 469 En stock
60.0 mm
A mano derecha
Acero inoxidable
50.0 mm
19,8172 € - 27,7441 € 36 En stock
100.0 mm
Negro
Acero zincado
75.0 mm
17,3246 € - 24,2544 € 10 En stock
85.0 mm
Negro
67.5 mm
5,40 € - 8,40 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
70.0 mm
13,6395 € - 15,155 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Negro
Powder Coated Steel
75.0 mm
13,6395 € - 15,155 € 20 En stock
100.0 mm
Negro
Powder Coated Steel
75.0 mm
7,4236 € - 11,5478 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
A mano izquierda
Aleación de zinc
70.0 mm
20063719 5,8855 € - 9,1552 € 4 En stock
85.0 mm
Negro
67.5 mm
7,4236 € - 11,5478 € Solicite el plazo de entrega aquí
80.0 mm
Negro
70.0 mm
19,8172 € - 27,7441 € 1 En stock
100.0 mm
Natural
A mano derecha
Acero
75.0 mm
28,222 € - 39,5108 € Solicite el plazo de entrega aquí
100.0 mm
Negro
A mano derecha
Acero inoxidable
75.0 mm
6,056 € - 6,056 € 47 En stock
64.0 mm
Aleación de zinc fundido
32.5 mm
  • de 2
Bisagra de elevación A mano izquierda 40.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

10099131

Rango de precios
25,8825 € - 16,6388 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma del orificio
    Orificio abierto
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Bisagra de elevación A mano izquierda 60.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10099261


Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma del orificio
    Orificio abierto
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Bisagra de elevación A mano derecha 50.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10098479

Rango de precios
27,5125 € - 17,6866 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma del orificio
    Orificio abierto
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Bisagra de elevación A mano derecha 60.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

10099254

Rango de precios
52,9274 € - 34,0248 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma del orificio
    Orificio abierto
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Bisagra de elevación A mano izquierda 50.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10420652

Rango de precios
35,7529 € - 29,7391 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma del orificio
    Orificio abierto
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Bisagra de elevación A mano derecha 40.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

10099124

Rango de precios
25,8825 € - 16,6388 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Forma del orificio
    Orificio abierto
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Bisagra de elevación 85.0 mm 67.5 mm

20063689

Rango de precios
7,5005 € - 4,8218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    85.0 mm
  • Anchura general
    67.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Bisagra de elevación A mano izquierda 60.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10100967

Rango de precios
58,0838 € - 39,4181 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tuercas de sujeción
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Bisagra de elevación A mano derecha 60.0 mm 50.0 mm Acero inoxidable

10100950

Rango de precios
60,8523 € - 39,1193 €

Niveles de existencias
469 En stock
Atributos
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Método de montaje
    Tuercas de sujeción
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Bisagra de elevación 100.0 mm 75.0 mm Acero zincado

20079611

Rango de precios
27,7441 € - 19,8172 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de elevación 85.0 mm 67.5 mm

20063696

Rango de precios
24,2544 € - 17,3246 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Longitud general
    85.0 mm
  • Anchura general
    67.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de elevación 80.0 mm 70.0 mm

20064211

Rango de precios
8,40 € - 5,40 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    70.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido Zamak
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de elevación 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079628

Rango de precios
15,155 € - 13,6395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de elevación 100.0 mm 75.0 mm Powder Coated Steel

20079635

Rango de precios
15,155 € - 13,6395 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Código de material
    7907000090
Bisagra de elevación A mano izquierda 80.0 mm 70.0 mm Aleación de zinc

20064228

Rango de precios
11,5478 € - 7,4236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    70.0 mm
  • Grosor
    18.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido Zamak
  • Método de montaje
    Insert
Bisagra de elevación 85.0 mm 67.5 mm

20063719

Rango de precios
9,1552 € - 5,8855 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud general
    85.0 mm
  • Anchura general
    67.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090
Bisagra de elevación 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Rango de precios
11,5478 € - 7,4236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    70.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
Bisagra de elevación A mano derecha 100.0 mm 75.0 mm Acero

20126506

Rango de precios
27,7441 € - 19,8172 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    11.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Bisagra de elevación A mano derecha 100.0 mm 75.0 mm Acero inoxidable

20126490

Rango de precios
39,5108 € - 28,222 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango del tamaño del orificio de montaje
    11.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    75.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Sin acabado
Bisagra de elevación 64.0 mm 32.5 mm Aleación de zinc fundido

20126391

Rango de precios
6,056 € - 6,056 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Longitud general
    64.0 mm
  • Anchura general
    32.5 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Código de material
    7907000090