Menu Search

Bisagras con muelle - Posición abierta y cerrada

En stock

Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Número de orificios Método de montaje Abiertos/Cerrados Compra
10207871 14,214 € - 31,415 € 29 En stock
3.3 mm
30.0 mm
10,83 € - 23,93 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
60.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
240.0 mm
0
Soldado
Abrir
23,0102 € - 50,882 € 44 En stock
4.5 mm
67.0 mm
26,8109 € - 59,2662 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
67.0 mm
29,561 € - 65,3432 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
180.0 mm
6
Soldado
Abrir
16,6345 € - 36,771 € 5 En stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Abrir
32,0948 € - 70,9464 € 119 En stock
4.5 mm
67.0 mm
22,7012 € - 50,1713 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5 mm
67.0 mm
10207932 26,6976 € - 59,019 € 485 En stock
4.5 mm
67.0 mm
16,4594 € - 36,3796 € 195 En stock
1.0 mm
60.0 mm
32,6613 € - 72,1927 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Abrir
32,6613 € - 72,1927 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Abrir
77,4766 € - 171,2581 € 148 En stock
5.5 mm
100.0 mm
56,5985 € - 125,0935 € 14 En stock
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Abrir
10299852 56,5985 € - 125,0935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Cerrado
10281321 15,6148 € - 34,5256 € 1 En stock
1.0 mm
60.0 mm
15,0689 € - 33,2999 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
50.0 mm
32,6613 € - 72,1927 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Cerrado
32,6613 € - 72,1927 € 19 En stock
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Cerrado
  • de 3
Bisagras con muelle 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminio

10207871

Rango de precios
31,415 € - 14,214 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Grosor de la hoja
    3.3 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
  • Finalizar
    Negro
Bisagra con muelle Abrir 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Rango de precios
23,93 € - 10,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7318190090
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
Bisagra de posición fija 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acero inoxidable

10630365


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207888

Rango de precios
50,882 € - 23,0102 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Transparente
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207925

Rango de precios
59,2662 € - 26,8109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Transparente
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10299821

Rango de precios
65,3432 € - 29,561 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 120.0 mm Acero inoxidable

10299784

Rango de precios
36,771 € - 16,6345 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Código de material
    7318190090
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagras con muelle 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10299715

Rango de precios
70,9464 € - 32,0948 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Transparente
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207895

Rango de precios
50,1713 € - 22,7012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Negro
Bisagras con muelle 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminio

10207932

Rango de precios
59,019 € - 26,6976 €

Niveles de existencias
485 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616991099
  • Grosor de la hoja
    4.5 mm
  • Longitud general
    67.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Finalizar
    Negro
Bisagra con muelle Abrir 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Rango de precios
36,3796 € - 16,4594 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 120.0 mm Acero inoxidable

10299760

Rango de precios
72,1927 € - 32,6613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7318190090
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10299807

Rango de precios
72,1927 € - 32,6613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagras con muelle 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminio

10299739

Rango de precios
171,2581 € - 77,4766 €

Niveles de existencias
148 En stock
Atributos
  • Código de material
    7616999099
  • Grosor de la hoja
    5.5 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    83.0 mm
  • Finalizar
    Transparente
Bisagra con muelle Abrir 40.0 mm 240.0 mm Acero inoxidable

10299845

Rango de precios
125,0935 € - 56,5985 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Código de material
    7318190090
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagra con muelle Cerrado 40.0 mm 240.0 mm Acero inoxidable

10299852

Rango de precios
125,0935 € - 56,5985 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    240.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagra con muelle Cerrado 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Rango de precios
34,5256 € - 15,6148 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    35.0 mm
Bisagra con muelle Cerrado 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Rango de precios
33,2999 € - 15,0689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    8302100090
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
Bisagra con muelle Cerrado 40.0 mm 120.0 mm Acero inoxidable

10299777

Rango de precios
72,1927 € - 32,6613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    7318190090
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto
Bisagra con muelle Cerrado 40.0 mm 180.0 mm Acero inoxidable

10299814

Rango de precios
72,1927 € - 32,6613 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Código de material
    7326909890
  • Grosor de la hoja
    1.5 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Bruto