Menu Search

Bisagra laterales

En stock

Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Finalizar Material Grosor general Anchura general Compra
7,3991 € - 11,5098 € 145 En stock
60.0 mm
Latón cromado
20.0 mm
20.0 mm
6,3786 € - 11,9808 € 30 En stock
81.0 mm
Cromado
Latón
21.0 mm
12.0 mm
4,2188 € - 4,6876 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
Cromado
Latón
16.0 mm
12.0 mm
20077594 3,7609 € - 5,8503 € 391 En stock
66.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
2,8746 € - 4,4716 € 87 En stock
66.0 mm
Pulvicubierto
Aleación de zinc fundido
11,1028 € - 17,2711 € 720 En stock
80.0 mm
Cromado
Latón
20.0 mm
20.0 mm
Bisagra lateral 180 ° 20.0 mm Latón cromado

10130827

Rango de precios
11,5098 € - 7,3991 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    20.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Grosor general
    20.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Latón
Bisagra lateral 81.0 mm 21.0 mm Latón

20079987

Rango de precios
11,9808 € - 6,3786 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud general
    81.0 mm
  • Grosor general
    21.0 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Orientación de montaje
    Universal
Bisagra lateral 81.0 mm 16.0 mm Latón

20079963

Rango de precios
4,6876 € - 4,2188 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    81.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Orientación de montaje
    Universal
Bisagra lateral 66.0 mm Aleación de zinc fundido

20077594

Rango de precios
5,8503 € - 3,7609 €

Niveles de existencias
391 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Bisagra lateral 66.0 mm Aleación de zinc fundido

20077587

Rango de precios
4,4716 € - 2,8746 €

Niveles de existencias
87 En stock
Atributos
  • Longitud general
    66.0 mm
  • Material completo
    Aleación de zinc fundido
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Bisagra lateral 80.0 mm 20.0 mm Latón

20125929

Rango de precios
17,2711 € - 11,1028 €

Niveles de existencias
720 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    20.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Grosor general
    20.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Número de orificios de montaje
    4