Menu Search

Base para abrazadera de montaje adhesivo

En stock

La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura máxima de la abrazadera compatible Anchura general Altura general Compra
0,4236 € - 0,4459 € 3994 En stock
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1381 € - 0,1453 € 1916 En stock
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,563 € - 0,5926 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
10155240 0,3044 € - 0,3205 € 153 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
10009659 0,1166 € - 0,1228 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1431 € - 0,1506 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
10246078 0,1935 € - 0,2037 € 73204 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,132 € - 0,139 € 20900 En stock
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,2341 € - 0,2464 € 4363 En stock
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,142 € - 0,1496 € 23356 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,132 € - 0,139 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
10009703 0,1691 € - 0,1781 € 26833 En stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1022 € - 0,226 € 27868 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,5292 € - 0,5571 € 23778 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,4547 € - 0,4787 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1381 € - 0,1453 € 9927 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,1855 € - 0,1951 € 50000 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1529 € - 0,161 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2056 € - 0,2166 € 2200 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1718 € - 0,1809 € 1788 En stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
  • de 2
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Natural

10363683

Rango de precios
0,4459 € - 0,4236 €

Niveles de existencias
3994 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura de la base
    4.8 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10246061

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
1916 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo ABS Blanco

10155264

Rango de precios
0,5926 € - 0,563 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Sin adhesivo ABS Blanco

10155240

Rango de precios
0,3205 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
153 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M3.5 3.5 mm PA Natural

10009659

Rango de precios
0,1228 € - 0,1166 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10246054

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura general
    3.9 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10246078

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
73204 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10277065

Rango de precios
0,139 € - 0,132 €

Niveles de existencias
20900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    21.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 2.5 mm PA Natural

10015780

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
4363 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    3.5 mm
  • Longitud general
    12.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo Nylon 6/6 Natural

10009697

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
23356 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10277058

Rango de precios
0,139 € - 0,132 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura general
    3.9 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M4 3.5 mm PA Natural

10009703

Rango de precios
0,1781 € - 0,1691 €

Niveles de existencias
26833 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 6 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10108949

Rango de precios
0,226 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
27868 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Altura general
    6.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo ABS Blanco

10155257

Rango de precios
0,5571 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
23778 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10155271

Rango de precios
0,4787 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    38.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10246092

Rango de precios
0,1453 € - 0,1381 €

Niveles de existencias
9927 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.5 mm
  • Altura general
    4.5 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10277072

Rango de precios
0,1951 € - 0,1855 €

Niveles de existencias
50000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 6 0.142 in Nylon 6/6 Natural

10313374

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10246085

Rango de precios
0,2166 € - 0,2056 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 4.8 mm PVC Blanco

10108925

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesive
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 4.8 mm
  • Longitud general
    26.2 mm