Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
Código De La Serie: SR2022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1416 € - 0,1748 € | 150998 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,4128 € - 0,4346 € | 50 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,1444 € - 0,1783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,3616 € - 0,4465 € | 989 En stock |
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
Fir Tree
|
||
| 0,1416 € - 0,1748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,1555 € - 0,1865 € | 1078 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Roscado y remache
|
||
| 0,1172 € - 0,1233 € | 7298 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 10277126 | 0,0619 € - 0,065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
|
| 0,1799 € - 0,1894 € | 6100 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | 1990 En stock |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,1751 € - 0,2109 € | 9100 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Roscado y remache
|
||
| 0,0644 € - 0,0677 € | 204046 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,3478 € - 0,3661 € | 174 En stock |
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
|
||
| 0,3857 € - 0,4059 € | 7070 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.11 in
1.2 - 2.8 mm
|
Montaje a presión
|
||
| 0,132 € - 0,139 € | 61952 En stock |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
Ajustable a presión
|
||
| 0,0462 € - 0,0487 € | 10015 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 10009246 | 0,1555 € - 0,1865 € | 2173 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Roscado y remache
|
|
| 0,1524 € - 0,1834 € | 557782 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,1349 € - 0,1622 € | 331458 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Tornillo
|
||
| 0,1349 € - 0,1622 € | 8103 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Tornillo
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar