Menu Search

Asas - De plástico en forma de puente

En stock

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Anchura general Altura general Compra
7,4778 € - 16,5418 € 958 En stock
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
6,5302 € - 14,4509 € 1311 En stock
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252673 5,0892 € - 11,2496 € 2839 En stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 4300 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 1674 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
13,1325 € - 29,0151 € 450 En stock
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2106 € - 0,2931 € 313 En stock
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
PEAD
A presión
27.0 mm
11.5 mm
0,2477 € - 0,5475 € 1900 En stock
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
PEBD
A presión
16.0 mm
26.0 mm
8,8477 € - 19,57 € 3219 En stock
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 70 En stock
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
10252635 7,9413 € - 17,5615 € 4517 En stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 492 En stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
7,3954 € - 16,3358 € 713 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 5781 En stock
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,2203 € - 15,9753 € 285 En stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,5808 € - 16,7581 € 534 En stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
12,1849 € - 26,9345 € 2849 En stock
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
12,9162 € - 28,5413 € 200 En stock
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1583 € - 0,3499 € Solicite el plazo de entrega aquí
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
PEBD
A presión
24.0 mm
24.0 mm
5,4816 € - 12,1179 € 3150 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
  • de 2
Asa de agarre 117.0 mm M5 x 9

10252598

Rango de precios
16,5418 € - 7,4778 €

Niveles de existencias
958 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 105.0 mm M5 x 9

10252550

Rango de precios
14,4509 € - 6,5302 €

Niveles de existencias
1311 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    105.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Longitud general
    121.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 93.5 mm

10252673

Rango de precios
11,2496 € - 5,0892 €

Niveles de existencias
2839 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.5 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 117.0 mm

10252697

Rango de precios
12,1179 € - 5,4816 €

Niveles de existencias
4300 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 132.0 mm

10252703

Rango de precios
16,3358 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
1674 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 132.0 mm M8 x 15

10252789

Rango de precios
29,0151 € - 13,1325 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 15
  • Color
    Negro
Asas de embalaje 11.5 mm Non Threaded PEAD

10126523

Rango de precios
0,2931 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Color
    Natural
Asas de embalaje 160.0 mm Non Threaded PEBD Blanco

10394977

Rango de precios
0,5475 € - 0,2477 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    16.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa de agarre 132.0 mm M6 x 9

10252642

Rango de precios
19,57 € - 8,8477 €

Niveles de existencias
3219 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 15

10252758

Rango de precios
28,5413 € - 12,9162 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 15
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 9

10252635

Rango de precios
17,5615 € - 7,9413 €

Niveles de existencias
4517 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 110.0 mm M6 x 9

10252741

Rango de precios
28,5413 € - 12,9162 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm

10252710

Rango de precios
16,3358 € - 7,3954 €

Niveles de existencias
713 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 110.0 mm M5 x 9

10252574

Rango de precios
15,9753 € - 7,2203 €

Niveles de existencias
5781 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 110.0 mm M6 x 9

10252581

Rango de precios
15,9753 € - 7,2203 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 93.5 mm M6 x 9

10252628

Rango de precios
16,7581 € - 7,5808 €

Niveles de existencias
534 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.5 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 179.0 mm M8 x 9

10252666

Rango de precios
26,9345 € - 12,1849 €

Niveles de existencias
2849 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    179.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    204.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 120.0 mm M8 x 9

10252772

Rango de precios
28,5413 € - 12,9162 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asas de embalaje 24.0 mm Non Threaded PEBD Negro

10394960

Rango de precios
0,3499 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud general
    158.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm

10252680

Rango de precios
12,1179 € - 5,4816 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790