Menu Search

Asa de agarre 93.5 mm M6 x 9

Tirador con forma de puente fabricado en termoplástico con fibra de vidrio. Diseño atornillable. Adecuado para usarse en aplicaciones ferroviarias, maquinaria y equipos, así como en aparatos industriales y eléctricos. Un asa fuerte y económica. Incluye un pasacables ciego de rosca hembra de latón.
Referencia de Essentra:

10252628

Número de pieza del fabricante:

462235

534 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 17,2106 €
100 - 499 8,1874 €
500 + 7,7855 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

17,21 €

1 x 17,2106 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia del orificio de montaje 93.5 mm
Altura general 36.0 mm
Longitud general 112.0 mm
Medida de la rosca M6 x 9
Color Negro
Código de material 3926909790
Material Glass Filled Thermoplastic
Tipo 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros