Menu Search

Asas - De plástico en forma de puente

En stock

Las asas tipo puente son asas resistentes utilizadas en la apertura y cierre de puertas y tapas de armarios pesados. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse a diferentes entornos y fuerzas de tracción con una selección de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Anchura general Altura general Compra
10252567 6,7065 € - 14,8411 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
10252604 7,6797 € - 16,9884 € 1193 En stock
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,5951 € - 16,7769 € 1294 En stock
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
9,0866 € - 20,0984 € 3069 En stock
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
13,2649 € - 29,3119 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
13,4871 € - 29,7985 € 64 En stock
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
10,356 € - 22,891 € 731 En stock
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
7,4152 € - 16,4066 € 5985 En stock
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
7,7855 € - 17,2106 € 534 En stock
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
13,4871 € - 29,7985 € 256 En stock
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
0,2163 € - 0,301 € 313 En stock
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
PEAD
A presión
27.0 mm
11.5 mm
0,2544 € - 0,5623 € 1900 En stock
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
PEBD
A presión
16.0 mm
26.0 mm
10252635 8,1557 € - 18,0357 € 4401 En stock
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
13,2649 € - 29,3119 € 492 En stock
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
5,6296 € - 12,4451 € 1500 En stock
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
0,1625 € - 0,3594 € 1976 En stock
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
PEBD
A presión
24.0 mm
24.0 mm
0,8576 € - 1,8958 € 2650 En stock
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
PEBD
A presión
30.0 mm
2.0 mm
13,2649 € - 29,3119 € 200 En stock
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
12,5139 € - 27,6617 € 2549 En stock
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
10252673 5,2266 € - 11,5534 € 2039 En stock
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
  • de 2
Asa de agarre 105.0 mm M6 x 9

10252567

Rango de precios
14,8411 € - 6,7065 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    105.0 mm
  • Altura general
    37.0 mm
  • Longitud general
    121.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M6 x 9

10252604

Rango de precios
16,9884 € - 7,6797 €

Niveles de existencias
1193 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm

10252703

Rango de precios
16,7769 € - 7,5951 €

Niveles de existencias
1294 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 132.0 mm M6 x 9

10252642

Rango de precios
20,0984 € - 9,0866 €

Niveles de existencias
3069 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    45.0 mm
  • Longitud general
    156.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 15

10252758

Rango de precios
29,3119 € - 13,2649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 15
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm M10 x 16

10252796

Rango de precios
29,7985 € - 13,4871 €

Niveles de existencias
64 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 16
  • Color
    Negro
Asa de agarre 179.0 mm

10252727

Rango de precios
22,891 € - 10,356 €

Niveles de existencias
731 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    179.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    204.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asa de agarre 110.0 mm M6 x 9

10252581

Rango de precios
16,4066 € - 7,4152 €

Niveles de existencias
5985 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    133.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 93.5 mm M6 x 9

10252628

Rango de precios
17,2106 € - 7,7855 €

Niveles de existencias
534 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.5 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 132.0 mm M8 x 15

10252789

Rango de precios
29,7985 € - 13,4871 €

Niveles de existencias
256 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    132.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 15
  • Color
    Negro
Asas de embalaje 11.5 mm Non Threaded PEAD

10126523

Rango de precios
0,301 € - 0,2163 €

Niveles de existencias
313 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    11.5 mm
  • Altura general
    11.5 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Color
    Natural
Asas de embalaje 160.0 mm Non Threaded PEBD Blanco

10394977

Rango de precios
0,5623 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    16.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    160.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Longitud general
    160.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa de agarre 117.0 mm M8 x 9

10252635

Rango de precios
18,0357 € - 8,1557 €

Niveles de existencias
4401 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 110.0 mm M6 x 9

10252741

Rango de precios
29,3119 € - 13,2649 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    110.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 117.0 mm

10252680

Rango de precios
12,4451 € - 5,6296 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    117.0 mm
  • Altura general
    41.0 mm
  • Longitud general
    139.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Asas de embalaje 24.0 mm Non Threaded PEBD Blanco

10394953

Rango de precios
0,3594 € - 0,1625 €

Niveles de existencias
1976 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Longitud general
    158.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
  • Color
    Blanco
Placa reforzada 150.0 mm Non Threaded PEBD

10394991

Rango de precios
1,8958 € - 0,8576 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • Anchura de la base
    30.0 mm
  • Distancia del orificio de montaje
    150.0 mm
  • Altura general
    2.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Medida de la rosca
    Non Threaded
Asa de agarre 120.0 mm M8 x 9

10252772

Rango de precios
29,3119 € - 13,2649 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    120.0 mm
  • Altura general
    48.0 mm
  • Longitud general
    140.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 179.0 mm M8 x 9

10252666

Rango de precios
27,6617 € - 12,5139 €

Niveles de existencias
2549 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    179.0 mm
  • Altura general
    50.0 mm
  • Longitud general
    204.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 9
  • Color
    Negro
Asa de agarre 93.5 mm

10252673

Rango de precios
11,5534 € - 5,2266 €

Niveles de existencias
2039 En stock
Atributos
  • Distancia del orificio de montaje
    93.5 mm
  • Altura general
    36.0 mm
  • Longitud general
    112.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790