Menu Search

Aros pasacables - De rápida colocación

En stock

Los pasacables de ajuste rápido tienen un borde biselado que permite una instalación más rápida, por lo que requieren presión en un solo lado para asegurarlos en un panel. Ideales cuando el acceso al otro lado del panel está restringido.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
53 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Diámetro interior Grosor del panel Material completo Compra
0,9495 € - 0,9993 € 1452 En stock
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,1724 € - 0,1814 € 83 En stock
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Cloruro de polivinilo
0,3934 € - 0,414 € 5246 En stock
24.5 mm
13.0 mm
Goma de Silicona
0,2682 € - 0,2824 € 3858 En stock
19.5 mm
12.0 mm
Elastómero termoplástico
0,7489 € - 0,7884 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Elastómero termoplástico
0,4169 € - 0,4389 € 954 En stock
29.5 mm
22.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2765 € - 0,2911 € 3678 En stock
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,2543 € - 0,2677 € 3051 En stock
22.0 mm
14.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,1124 € - 0,2485 € 32070 En stock
14.0 mm
10.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2001 € - 0,4424 € 15200 En stock
22.0 mm
18.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0927 € - 0,2049 € 79769 En stock
11.0 mm
7.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,1296 € - 0,2866 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
14.0 mm
Cloruro de polivinilo
10091081 0,3391 € - 0,7497 € 600 En stock
28.0 mm
24.0 mm
Cloruro de polivinilo
10316504 0,1895 € - 0,2292 € 19606 En stock
13.5 mm
6.0 mm
Elastómero termoplástico
0,0711 € - 0,1573 € 26500 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,139 € - 0,3072 € 5070 En stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2585 € - 0,5715 € 28000 En stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro de polivinilo
10090992 0,1011 € - 0,2236 € 3500 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2112 € - 0,467 € 3000 En stock
16.0 mm
12.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,2585 € - 0,5715 € 6000 En stock
26.0 mm
22.0 mm
Cloruro de polivinilo
  • de 3
Pasacables 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Rango de precios
0,9993 € - 0,9495 €

Niveles de existencias
1452 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del cuerpo
    14.0 mm
  • Longitud del cuerpo
    6.0 mm
Pasacables 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118139

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
83 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del orificio compatible
    11.5 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
Pasacables de ajuste rápido 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Rango de precios
0,414 € - 0,3934 €

Niveles de existencias
5246 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Goma de Silicona
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro general
    24.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Rango de precios
0,2824 € - 0,2682 €

Niveles de existencias
3858 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    19.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Rango de precios
0,7884 € - 0,7489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Tipo
    Quick Fit Grommet
  • Diámetro del orificio compatible
    28.0 mm
  • Diámetro interior
    24.0 mm
Pasacables de ajuste rápido 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Rango de precios
0,4389 € - 0,4169 €

Niveles de existencias
954 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diámetro interior
    22.0 mm
  • Diámetro general
    29.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Rango de precios
0,2911 € - 0,2765 €

Niveles de existencias
3678 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Rango de precios
0,2677 € - 0,2543 €

Niveles de existencias
3051 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Rango de precios
0,2485 € - 0,1124 €

Niveles de existencias
32070 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Rango de precios
0,4424 € - 0,2001 €

Niveles de existencias
15200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    18.0 mm
  • Diámetro general
    22.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10091005

Rango de precios
0,2049 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
79769 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    7.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10091043

Rango de precios
0,2866 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    14.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10091081

Rango de precios
0,7497 € - 0,3391 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    24.0 mm
  • Diámetro general
    28.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Rango de precios
0,2292 € - 0,1895 €

Niveles de existencias
19606 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    13.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Rango de precios
0,1573 € - 0,0711 €

Niveles de existencias
26500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10090930

Rango de precios
0,3072 € - 0,139 €

Niveles de existencias
5070 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 22.0 mm 26.0 mm 1.5 mm

10090978

Rango de precios
0,5715 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    22.0 mm
  • Diámetro general
    26.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Rango de precios
0,2236 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Rango de precios
0,467 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Pasacables de ajuste rápido 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Rango de precios
0,5715 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Diámetro interior
    22.0 mm
  • Diámetro general
    26.0 mm
  • Código de material
    3926909790