Los aros de ojal proveen mayor soporte y protección a los cables pasados a través de paneles.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Grosor del panel | Diámetro de cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10084991 | 0,1488 € - 0,329 € | 1800 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
| 0,138 € - 0,3051 € | 992 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1488 € - 0,329 € | 1941 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2421 € - 0,255 € | 314 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2923 € - 0,6462 € | 7815 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1114 € - 0,2462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,184 € - 0,4069 € | 7055 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10085011 | 0,249 € - 0,5505 € | 1000 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
| 0,1529 € - 0,338 € | 1400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0488 € | 2387 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,41 € - 0,9066 € | 2100 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1948 € - 0,2051 € | 46 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1732 € - 0,3829 € | 7310 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,126 € - 0,2785 € | 2000 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1188 € - 0,2626 € | 6000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,1471 € - 0,3253 € | 19950 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar