Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
609 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,059 € - 0,0622 € 22785 En stock
Natural
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0233 € - 0,0246 € 50019 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0744 € - 0,0782 € 6988 En stock
Natural
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0546 € - 0,0575 € 7309 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,3691 € - 0,3885 € 4414 En stock
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0412 € - 0,0434 € 30657 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3705 € - 0,39 € 2323 En stock
Natural
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
10340592 0,0473 € - 0,0498 € 15358 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
12843 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • de 31
Arandela 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Rango de precios
0,0622 € - 0,059 €

Niveles de existencias
22785 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Rango de precios
0,0246 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
50019 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Rango de precios
0,0782 € - 0,0744 €

Niveles de existencias
6988 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Rango de precios
0,0575 € - 0,0546 €

Niveles de existencias
7309 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Rango de precios
0,3885 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
4414 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    14.5 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10214626

Rango de precios
0,0434 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
30657 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10340547

Rango de precios
0,39 € - 0,3705 €

Niveles de existencias
2323 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    18.5 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340592

Rango de precios
0,0498 € - 0,0473 €

Niveles de existencias
15358 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela plana 0.125 in 0.235 in 0.040 in Nylon 6/6

10355855


Niveles de existencias
12843 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    6 mm
  • Grosor
    1 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda