Menu Search

Arandelas planas - Plástico

En stock

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Se utiliza para aislar el sistema de fijación de la electricidad y la humedad.
  • Resistente a la corrosión, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • Garantiza una conexión segura y estable y reduce el riesgo.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Color: Natural, Negro, Marrón Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCódigo De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
610 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0269 € - 0,0284 € 25958 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0869 € - 0,0916 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,0913 € - 0,0961 € 6000 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,0625 € - 0,0657 € 3510 En stock
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0637 € - 0,0672 € 8125 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
0,0489 € - 0,0516 € 5845 En stock
Natural
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0371 € - 0,039 € 16216 En stock
Natural
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
0,0764 € - 0,0803 € 19738 En stock
Natural
PA
12.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0561 € - 0,0591 € 2309 En stock
Natural
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0714 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
9.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0783 € - 0,0824 € 7300 En stock
Natural
Nylon 6/6
5.5 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,0722 € - 0,076 € 21808 En stock
Natural
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0606 € - 0,0638 € 21785 En stock
Natural
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1087 € - 0,1145 € 10322 En stock
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0808 € - 0,085 € 8010 En stock
Natural
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0511 € - 0,0538 € 6730 En stock
Natural
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
0,3236 € - 0,3406 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
0,0701 € - 0,0738 € 12193 En stock
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,024 € - 0,0252 € 12019 En stock
Natural
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1267 € - 0,1334 € 3090 En stock
Natural
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • de 31
Arandela 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214633

Rango de precios
0,0284 € - 0,0269 €

Niveles de existencias
25958 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    4.3 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10214640

Rango de precios
0,0916 € - 0,0869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10414620

Rango de precios
0,0961 € - 0,0913 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340622

Rango de precios
0,0657 € - 0,0625 €

Niveles de existencias
3510 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10340646

Rango de precios
0,0672 € - 0,0637 €

Niveles de existencias
8125 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214664

Rango de precios
0,0516 € - 0,0489 €

Niveles de existencias
5845 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

10214657

Rango de precios
0,039 € - 0,0371 €

Niveles de existencias
16216 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    9.2 mm
  • Diámetro exterior
    14.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.0 mm 24.0 mm 2.0 mm PA

10214701

Rango de precios
0,0803 € - 0,0764 €

Niveles de existencias
19738 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 7.5 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340691

Rango de precios
0,0591 € - 0,0561 €

Niveles de existencias
2309 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    7.5 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 9.0 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10340714

Rango de precios
0,075 € - 0,0714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 5.5 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10412268

Rango de precios
0,0824 € - 0,0783 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.5 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

10340653

Rango de precios
0,076 € - 0,0722 €

Niveles de existencias
21808 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

10214718

Rango de precios
0,0638 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
21785 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 12.0 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10214695

Rango de precios
0,1145 € - 0,1087 €

Niveles de existencias
10322 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732

Rango de precios
0,085 € - 0,0808 €

Niveles de existencias
8010 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 17.0 mm 28.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10340677

Rango de precios
0,0538 € - 0,0511 €

Niveles de existencias
6730 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

10214619

Rango de precios
0,3406 € - 0,3236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.5 mm
  • Diámetro exterior
    39.6 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

10340639

Rango de precios
0,0738 € - 0,0701 €

Niveles de existencias
12193 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    21.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda
Arandela 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

10214688

Rango de precios
0,0252 € - 0,024 €

Niveles de existencias
12019 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.7 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Color
    Natural
Arandela 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

10340660

Rango de precios
0,1334 € - 0,1267 €

Niveles de existencias
3090 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.5 mm
  • Diámetro exterior
    27.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
  • Forma de la arandela
    Redonda